Providing variety.
Simplifying integration.
Ensuring safety.
SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren
De geoptimaliseerde sensorserie biedt een variëteit aan behuizingsstijlen en roestvrijstalen modellen. Ontdek de nieuwe SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren van Pepperl+Fuchs die de veiligheid van zowel personeel als machines in jouw toepassing verhogen!
Inductieve veiligheidssensoren vereisen geen speciaal gecodeerd doelobject en kunnen worden gebruikt met standaard, metalen actuatorkoppen. Gezien ze geen dode zone hebben, kunnen ze makkelijk worden gemonteerd en vergen ze geen verdere aanpassing. Dit spaart zowel tijd als geld. Bovendien kunnen contactloze veiligheidssensoren dankzij de gestandaardiseerde OSSD-interface makkelijk en rechtstreeks op de veiligheidsbesturing worden aangesloten.
Met de nieuwe inductieve veiligheidssensoren genieten gebruikers van een maximale prestatie en flexibele implementatie van SIL 2-/PL d-goedgekeurde veiligheidssystemen. Bij redundante implementatie, kan zelfs een standaard van SIL 3/PL e worden behaald. Hoge veiligheidswaarden vereenvoudigen niet enkel de integratie in het veiligheidscircuit, maar garanderen ook dat regelmatige testen minder vaak moeten worden uitgevoerd, wat werkingscycli verlengt. Regelmatige testcycli behoren nu tot het verleden.
SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren worden gebruikt in toepassingen waar mens en machine samenwerken in krappe ruimtes—hun compacte behuizing maakt hen ideaal voor integratie in bedrijfsinstallaties of machines zoals Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s).
De gestandaardiseerde OSSD-interface laat toe de apparaten maken makkelijk en rechtstreeks te verbinden met bestaande veiligheidscontrollers en IO-modules. Op de productielijn kunnen inductieve veiligheidssensoren in of op schaarliften worden gemonteerd, waar ze betrouwbare en veilige eindposities detecteren.
Als de marktleider op het gebied van elektrische veiligheidscomponenten, helpt Pepperl+Fuchs je om aan de normen te voldoen.
Of je nu op zoek bent naar een SIL 3-geclassificeerde interfacemodule of een sensor die aan PL e-normen voldoet, ons uitgebreid productassortiment van meer dan 700 SIL-/PL-gecontroleerde apparaten biedt je een overvloed aan mogelijkheden onder één dak. Op deze manier garanderen we dat je steeds de beste oplossing voor jouw individuele toepassing vindt.
Welke voordelen kunnen de nieuwe inductieve veiligheidssensoren me in mijn toepassing bieden? En welke versies zijn meest geschikt? We beantwoorden deze en andere vragen graag. Stuur ons je vraag en boek een persoonlijke consultatie met één van onze experts.