Ontdek onze Vision.
Detecteer, identificeer, meet en positioneer in alle dimensies.
In toepassingen waar de functies of eigenschappen van producten visueel moeten worden geïnspecteerd, gebruikt men industriële beeldverwerking. De voor dit proces ingezette sensoren en systemen moeten robuust zijn en betrouwbaar werken conform de vereisten van de specifieke omgeving.
Bij Pepperl+Fuchs vindt u de juiste vision-sensoren en -systemen voor elke vereiste op het gebied van industriële beeldverwerking: De uitgebreide portfolio beslaat alles van universeel Inzetbare sensoren tot toepassing- of klantspecifieke producten en kant-en-klare oplossingen, steeds met het doel een betrouwbare beeldverwerking te garanderen. Superieure technologieën garanderen maximale prestaties in elke dimensie en onder alle omgevingsomstandigheden: Met 2D- en 3D-beeldverwerkingstechnologieën zoals time-of-flight en stereo-vision, of de krachtige laserlichtsectietechnologie, kunnen vrijwel alle beeldverwerkingstaken op het gebied van detectie, identificatie, meting en positionering met optimale betrouwbaarheid worden aangepakt.
Voor meer specifieke taken, bieden de deskundigen van VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, een dochteronderneming van de Pepperl+Fuchs groep, op maat gemaakte, kant-en-klare oplossingen. Samen met hun klanten ontwikkelen, installeren, optimaliseren en onderhouden ze innovatieve beeldverwerkings- en lasersensoroplossingen voor alle aspecten van kwaliteitsinspectie en robotbesturing.
Op zoek naar het ideale product? Gebruik ons selectietool om aan te geven welke industriële beeldverwerkingstaken u wenst te vervullen, en ontdek ons advies. Of neem contact met ons op—onze experts werken dan met u samen om de juiste sensor of het ideale visualiseringssysteem voor uw toepassing te ontwerpen.
Onze Vision-producten zijn net zo veelzijdig als ze betrouwbaar zijn. Pepperl+Fuchs’ portfolio biedt geschikte Vision-apparatuur voor gelijk welke taak op het gebied van industriële beeldverwerking:
Wie kent uw toepassing beter dan u? Doorloop de lijst van toepassingsvereisten en ontdek de optimale vision sensor voor uw specifieke toepassing.
Detectie
Positionering,
Zonebewaking,
Meting
Identificatie
Gecombineerd Gebruik
Aanwezigheid
Volledigheid
Vorm
Codelezing
OCR
2D
3D
2D
3D
2D
3D
Kleur
2D
3D
2D
Uitgelijnd
Niet uitgelijnd
Uitgelijnd
Niet uitgelijnd
X, Y
X, Z
X, Y
X, Z
Met behulp van 3D-beeldverwerkingstechnologie leveren de SmartRunner Explorer 3D-sensoren naast 2D-afbeeldingen ook ultraprecieze 3D-puntenwolkbeelden. Naargelang de toepassing, kunnen gebruikers kiezen uit apparaten met stereovisie-technologie of time-of-flight-technologie. Als ruwedatasensoren zijn de SmartRunner Explorer 3D-sensoren geschikt voor een brede waaier van toepassingen die een gedetailleerde gegevensvergaring vereisen.
De VOS 2D universeel vision sensors bieden een volledig pakket van modulaire hardware en ingebouwde beeldverwerkingstools voor het uitvoeren van verschillende detectie-, identificatie-, meet- en positioneringstaken—en dat alles in één enkel apparaat. Dankzij hun indrukwekkende prestaties en flexibiliteit, zijn de universele vision sensors perfect in staat de kloof tussen standaard optische sensoren en meer complexe beeldverwerkingssystemen te overbruggen.
Laserlichtsectietechnologie is gebaseerd op een geprojecteerde laserlijn die door een camera wordt opgevangen om het hoogteprofiel van een voorwerp te kunnen berekenen. De unieke combinatie van de laserlichtsectietechnologie en een 2D vision sensor maken de laserprofielsensoren van de SmartRunner-familie uitermate geschikt voor profiel- en omgevingsbeeldregistratie. Toepassingsspecifieke en ruwedatasensoren zijn een betrouwbare oplossing voor detectieproblemen en positionering- en metingstaken—zelfs bij lage voorwerpcontrasten.
Naast standaard sensoren, biedt Pepperl+Fuchs ook toepassingsspecifieke en op maat gemaakte apparaten voor talloze toepassingsvereisten op het gebied van industriële beeldverwerking. Deze sensoren werden speciaal ontwikkeld en afgestemd op de eisen van specifieke toepassingen. Het PGV-positioneringssysteem, bijvoorbeeld, werd geoptimaliseerd voor de begeleiding van automatisch geleide voertuigen, terwijl de PHA vision sensor ideaal is voor fijnpositioneringstaken in hoogstapelmagazijnen. Kies de juiste sensor voor uw toepassing of vraag raad aan onze experts.
Op zoek naar een volledige, bedrijfsklare kwaliteitsinspectie-oplossing voor uw productielijn die 24/7 beschikbaar is, maar onze vision-producten voldoen niet aan uw vereisten? Heeft u een robot vision- of robotgeleidingsoplossing nodig? Of u wenst het systeem in uw automatiseringssysteem te integreren, op uw robotbesturing aan te sluiten of naar uw ERP- of cloud-systeem te migreren? Neem contact op met het “Solution Excellence”-team bij VMT en breng uw ideeën tot leven!
De experts in visualiseringsoplossingen bij VMT, een onderneming van de Pepperl+Fuchs groep, werken nauw samen met hun klanten om innovatieve visionsensor- en lasersensoroplossingen voor gelijk welke kwaliteitsinspectie- en robotbesturingstaken te ontwikkelen, te installeren, te optimaliseren en te onderhouden.
Nog steeds op zoek naar de juiste oplossing voor uw vision-toepassing? Of, wilt u hier meer over weten? Wij helpen u graag! Vul het onderstaande contactformulier in en stuur ons een bericht.