Discovering modularity.
Experiencing versatility.
Maximizing performance.
VisuNet GXP designet for applikasjoner innen biovitenskap
VisuNet GXP Remote Monitors er utstyrt med siste generasjons fastvare, VisuNet RM Shell. Den gir enkel tilgang til og kontroll over prosesskontrollsystemer i Ex-områder ved å bruke standard Ethernet-nettverksteknologi. Den aller nyeste oppdateringen støtter de nyeste ekstern protokoll-versjonene, som RDP 10, VNC, NetC@P og Citrix.
Sikker og pålitelig
RM Shell bruker Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise som operativsystem. LTSC (Long-Term Servicing Channel) som følger med den nye Windows-versjonen, gir langsiktig tilgjengelighet på sikkerhetsoppdateringer, noe som sikrer at systemet er trygt og sikkert til enhver tid. Sikkerhetsfunksjonene til RM Shell, som passordbeskyttet tilgang og definerte brukerroller, gir økt sikkerhet.
Innovativ sentralisert håndtering
I kombinasjon med den innovative programvaren VisuNet Control Center er RM Shell en effektiv løsning for fremtidsrettet eksternbehandling av VisuNet Remote Monitors og tynnklienter. Med funksjoner for sentralisert håndtering kan brukerne konfigurere, opprettholde og overvåke Remote Monitors og tynnklientinstallasjonene eksternt. Administratorer trenger ikke lenger å gå tilbake til anlegget for å konfigurere eksterne HMI-enheter. De kan utføre alt fra ett, sentralt sted.
Med 2024-generasjonen av VisuNet GXP er databehandlingsenhetene nå utstyrt med kraftige Intel® Elkhart Lake-prosesser. PC-versjonen av VisuNet GXP er basert på et åpent Microsoft® Windows®-operativsystem, med forbedret databehandlingskraft og programvarefleksibilitet. På denne måten kan brukerne installere tilpassede programvarepakker for å visualisere applikasjoner i industriområder og Ex-områder.
Ulike interfacer
Med en rekke tilgjengelige interfacer kan GXP-databehandlingsenheten kobles direkte til et kontrollsystem eller andre eksterne enheter, som reduserer tid og penger som kreves for kabling. Det spiller ingen rolle om det er RS-232, RS-485 eller Ethernet – brukerne kan velge interface basert på applikasjon. Ytterligere tilgjengelige eksterne enheter bidrar til å forenkle installasjonsprosessen. I tillegg sørger de valgfrie fiberoptiske interfacene for pålitelig forbindelse selv over lengre avstander. Fordelen ved fiberoptisk interface er at det kan kobles til standard IT fiberoptiske svitsjer som ikke er vurdert som «optisk egensikre» (Ex op er det), selv fra områder i sone 1/21.
Skjermen på 21,5" (55 cm) har Full HD-oppløsning (1920 x 1080), så det overholder standardformatet for widescreen, noe som garanterer at skjermen er kompatibel med størrelsesforholdet og oppløsningen til prosessbilder som er designet for moderne arbeidsstasjoner med widescreenformat. Herdet beskyttelsesglass beskytter multi-touch-sensoren, som gir et berøringsoptimalisert brukergrensesnitt, selv ved bruk med hansker. Det robuste og ripesikre sikkerhetsglasset uten mellomrom er enkelt å holde rent og oppfyller de strenge kravene for sone 1/21 og sone 2/22.
Den nyeste visningsenheten i VisuNet GXP-serien har et kompakt kabinett og er tilgjengelig i en versjon på 19" (48 cm) med et 5:4-format. Den er ikke bare plassbesparende, men også kompatibel med den foregående produktserien, VisuNet EX1. Dette betyr at brukere enkelt kan modifisere eksisterende installasjoner med nye deler senere, og kan fortsatt bruke samme tastatur og strekkodelesere. Modellen på 19" har slik som visningsenheten på 21,5" også en kapasitiv multi-touch-sensor, som gir berøringsoptimaliserte brukergrensesnitt.
Pepperl+Fuchs har definert Industri 4.0 som et komplett nettverk av produksjonssystemer. Disse systemene kjennetegnes av datautveksling i produksjonsprosessen, men kan også brukes med informasjonssystemer på høyere nivå utenfor selskapet. Dette nettverket av alle automatiseringskomponentene krever nye teknologier som muliggjør direkte horisontal og vertikal tilgang til informasjonen i produksjonssystemet – helt ned til feltenhetene i Ex-områder. Dette betyr kommunikasjon gjennom hele prosesskjeden, i informasjonssystemer på høyere nivå som MES eller ERP og på samme tid direkte tilgang helt ned på feltnivået.
Nye Pepperl+Fuchs VisuNet GXP med den innovative fastvaren VisuNet RM Shell gjør at du kan utnytte Industri 4.0 fullt ut. Det smarte HMI-systemet muliggjør for første gang kommunikasjon i produksjonsprosessen og gir direkte tilgang til sensoren på tvers av alle hierarkiske nivåer, inkludert i Ex-områder.
Har du spørsmål om VisuNet GXP, eller ønsker du mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet, og send oss en melding.