Pepperl+Fuchs Comtrol
Komplett infrastruktur for skybaserte IoT-applikasjoner
Med oppkjøpet av Comtrol Corporation, en USA-basert pioner innen kommunikasjon basert på industrielt Ethernet og IO-Link-mastere, forbedrer Pepperl+Fuchs sin portefølje av fremtidsorienterte Industry 4.0-løsninger.
Ved å utvide sitt utvalg av Ethernet-baserte kommunikasjonsprodukterog felt-interface-enheter med switcher for industrielt Ethernet, serielle til Ethernet-gatewayer og IO-Link-mastere med OPC UA-standard tilbyr Pepperl+Fuchs nå en omfattende portefølje som sømløst integreres i anlegget samtidig som den muliggjør dataflyt fra feltenheter direkte til skyen.
Pepperl+Fuchs Comtrols IO-Link master-gatewayer gir de mest allsidige IO-Link-masterløsninger for industri, som støtter bransjens ledende protokoller, inkludert EtherNet/IP, PROFINET, og MODBUS TCP. Modulene leveres med en fullstendig nettbasert konfigurasjonstilnærming uten behov for ytterligere programvare eller PLS på høyere nivå.
Sammen med et OPC-UA-interface, er IO-Link-masterne den ideelle løsningen for skybaserte applikasjoner – og baner vei for fremtidige Industry 4.0-scenarioer.
OPC UA, en forkortelse for Open Platform Communications Unified Architecture, muliggjør plattformuavhengig, interoperabelt samarbeid mellom maskiner fra flere produsenter i produksjon, og gjør kommunikasjon mellom maskiner og systemer mulig – både i lukkede nettverk og via Internett. OPC UA kan brukes parallelt med standard styringssystemer for industrimaskiner, og gjør det mulig å overføre raffinerte data til skyen.
Finn ut mer om denne og andre applikasjoner med standarden for åpen datautveksling i bloggen vår.
DeviceMaster® seriell-til-Ethernet-gatewayer muliggjør overlegne nettverksfunksjoner for enheter for å koble til RS-232/422/485-seriellenheter som strekkodelesere, vekter og RFID-lesere til Ethernet eller industrielle Ethernet-nettverk som kjører Ethernet/IP, MODBUS TCP eller PROFINET. Pepperl+Fuchs Comtrols DeviceMaster-gatewayer gir forbedret sikkerhet, inkludert SSL- og SSH-administrasjon samt seriell SSL-kryptering av datastrøm. Produkter er tilgjengelige med forskjellige alternativer for tilkobling og støtter DIN-skinne, DIN-panel og montering i rack.
Pepperl+Fuchs Comtrols RocketLinx®-serie av administrerte og uadministrerte switcher for industrielt Ethernet er utviklet for å oppfylle både ytelses- og miljøkrav. De er laget for applikasjoner som krever utvidede driftstemperaturer, robuste kapslinger, kommunikasjon av høy kvalitet og pålitelig dataoverføring. Brukere kan velge mellom et omfattende utvalg av Power-over-Ethernet- og Gigabit-switcher som oppfyller alle kundebehov.
Har du spørsmål om porteføljen av IO-Link-gatewayer, DeviceMaster®-gatewayer og switcher? Ønsker du mer informasjon om våre løsninger innen industriell kommunikasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Bare fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding eller avtal en personlig konsultasjon med en av ekspertene våre.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.