Ute i industrianlegg finnes det fortsatt mye utstyr som er basert på seriell kommunikasjon. Eksempler på dette er RFID-lesere, visionsystemer, veiesystemer etc. Samtidig er det en trend i markedet mot Ethernet-baserte feltbussystemer som PROFINET og Ethernet/IP. En utfordring man kan møte på her er hvordan eksisterende utstyr basert på serielle kommunikasjonsprotokoller, som RS232, RS422 eller RS485, kan implementeres. Løsningen på dette er å benytte en seriell gateway, også kalt DeviceMaster®, som overgang mellom det serielle utstyret og det ethernetbaserte feltbussystemet. Ved bruk av det sikrer man lang levetid på anlegget og en god investeringssikkerhet.
Pepperl+Fuchs gatewayer for seriell kommunikasjon kombinerer RS-232, RS-422, og RS-485 i en og samme gateway. Det betyr i praksis at så godt som alle apparater med serielt kommunikasjonsgrensesnitt kan kobles til gatewayen. Det er gjort mulig ved hjelp av justerbare parametre for seriekommunikasjon, så som baud-rate, paritet og skilletegn. Settingen av parametre gjøres via den integrerte webserveren eller via programvaren PortVision® DX. Programvaren som er utviklet av Pepperl+Fuchs Comtrol gjør at konfigurasjoner kan klones. Det forenkler oppsettet mot Ethernet. De serielle datapakkene kan til en hver tid ses i webserveren.
Alle settinger på de forskjellige portene kan justeres, slik at stort sett alle typer utstyr med serielt grensesnitt kan tilkobles til gatewayene. De er tilgjengelige i forskjellige versjoner med varierende antall porter og typer tilkoblingsterminaler (skruterminaler, DB9, eller RJ45). Avhengig av type produkt, støttes protokollene MODBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, EtherNet/IP-to-MODBUS, og PROFINET-to-MODBUS. Drivere for Windows® og Linux er også tilgjengelige for TCP/IP-utstyr. Det gjør det enkelt å koble serielt utstyr opp mot databaserte systemer. Gatewayer med protokollene EtherNet/IP-to-MODBUS og PROFINET-to-MODBUS gjør at det kan settes opp bidireksjonal kommunikasjon mellom EtherNet/IP eller PROFINET controllere and MODBUS-utstyr. Med alle disse mulighetene kan god kommunikasjon settes opp i anlegg med varierende grad av kompleksitet og der det finnes mye forskjellig utstyr.