I industrielle applikasjoner utpeker ultralydsensorer seg med høy pålitelighet og anvendelighet. Ultralydsensorer kan brukes i alt fra fra kompleks objektdeteksjon til nivåmåling med millimeters nøyaktighet. I tillegg er ultralyd et pålitelig måleprinsipp under så og si alle forhold.
Ingen andre måleprinsipper har så bredt anvendelsesområde som ultralyd. Sensorene er ekstremt robuste og kan brukes under alle klimatiske forhold. Sensormembranen rengjør seg selv ved at den vibrerer, men det er ikke den eneste årsaken til at den er ufølsom for støv. Selve måleprinsippet som går på utsendelse og refleksjon av lyd, er i seg meget robust og pålitelig.
Tidligere ble ultralydsensorer bare benyttet der andre måleprinsipper ikke fungerte. Den tiden er for lengst forbi, og i dag benyttes ultralydsensorer i de fleste industrielle applikasjoner der objekter skal detekteres eller avstand måles
Eksempler på bruksområder for ultralydsensorer er:
Ultralydsensorer brukes vanligvis for direkte refleksjon. Det vil si at både sender og mottaker er integrert i samme hus, og også integrert sammen med den nødvendige elektronikken.
Ultralydsensorer benyttes både mot en spesiell lydreflektor, eller lyden kan reflekteres direkte fra måleobjektet. Disse to anvendelsesområdene kan normalt sett parametriseres i sensorens software. Men enkelte sensorer er spesialtilpasset det ene eller andre bruksområdet.
Ultralydsensorer med separat sender og mottaker sender ut en ekstremt kraftig lydbølge. De kan derfor detektere over lang avstand med små og kompakte kapslinger. I motsetning til sensorer for direkte refleksjon som veksler mellom sending og mottak, har sensorer med separat sender og mottaker en kontinuerlig lydstråle. Derfor kan man oppnå betydelig raskere målinger.
Sensorer for dobbeltarkdeteksjon er en variant av ultralydsensorer med separat sender og mottaker. Men de er spesielt optimalisert for deteksjon av doble ark, telling av etiketter og deteksjon av skjøter.
Sensorer for dobbeltarkdeteksjon kan skille mellom ingen ark, ett ark eller to ark, enten det er i papir, metall, tre eller glass.
Når de brukes for etikettdeteksjon kan de dessuten skille mellom etikettmaterialet eller basematerialet.
Spesialtilpasset tilbehør kan spare store kostnader. Ikke bare spares tid og penger i forbindelse med montasje og idriftsettelse, men også innen vedlikehold er besparelsene store. Hvis sensorene brukes under krevende betingelser, kan rett tilbehør være med på å forlenge produktets levetid.
USi-safety ultralydsensorsystemet bryter åpner opp for helt nyesikkerhetsapplikasjoner – enten det er i utfordrende, støvete miljøer eller utendørs. Maskiner og kjøretøy kan beskyttes pålitelig ved hjelp av den nyeste ultralydteknologien og alle fordelene dette gir.