Enten du nivellerer kraner, overvåker hjullasterens tilt eller kontrollerer heiser – det er mange bruksområder for Pepperl+Fuchs' grengnings- og akselerasjonssensorer. De sikrer nøyaktige målinger, selv under tøffe forhold. Et innovativt, todelt monteringskonsept gjør F99-serien ekstremt robust: en robust metallmonteringsbrakett gir sensormodulen støtbeskyttelse og muliggjør rask og enkel utskifting av sensormodulen ved behov. Når den er installert, kan braketten holde seg på rett plass uten behov for ny justering eller kalibrering. Med sitt korrosjonsbestandige aluminiumshus er helningssensoren F199 i ett stykke like robust og måler helning fra 0 til 360° med ±0,15° nøyaktighet.
Vår krengnings- og akselerasjonsportefølje tilbyr sensorer for alle dine behov.
Pepperl+Fuchs' krengningssensorer registrerer pålitelig krengningsvinkler innen fabrikkautomatisering og mobilutstyrsapplikasjoner. De er en ideell løsning for for eksempel nivellering av mobile arbeidsplattformer. Sensoren overvåker kontinuerlig plattformens vinkel og indikerer når etterjustering er nødvendig.
IMU F99 treghetsmåleenheten er spesielt utviklet for helnings- og akselerasjonsdeteksjon i dynamiske applikasjoner. Den gir 360° måling langs tre akser. En intelligent Sensor Fusion Algorithm kompenserer for ekstern akselerasjon og åpner for nye muligheter.
F99-seriens akselerasjonssensorer overvåker vibrasjon og akselerasjon i ditt anlegg. Dette gjør dem til en ideell løsning for overvåking av en vindturbininstallasjon. Når en innstilt mekanisk vibrasjonsgrense overskrides, slår systemet seg av for å unngå skade.