Ingen kompromisser!
Kollisjonsputen som helst ikke vil kollidere?
Litt sikkerhet er ikke nok – stol på ekspertene.
Med nye SIL 3 utgangsdrivere har Pepperl+Fuchs sluttet ringen i porteføljen av SIL 3-sertifiserte isolerte barrierer. Egensikre SIL 3-komponenter er nå tilgjengelig for alle signaltyper – digitalt og analogt, for kontrollsignaler til aktuatorene og for målesignaler fra felten, som enheter for DIN-skinnemontering og som isolasjonskomponenter for termineringskort.
For praktiske applikasjoner betyr dette at tidligere påkrevd omgåelse med redundante SIL 2-komponenter ikke lenger er nødvendig for SIL 3-applikasjoner: Posisjoneringsenheter, elektriske ventiler eller HART IP-omformere i egensikre SIL 3-applikasjoner kan nå kobles direkte til kontrollsystemet med en enkelt sikkerhetsbarriere.
Pepperl+Fuchs overholder alle grensebetingelser for funksjonssikkerhet i henhold til SIL 3 uten bruk av spesielle nødavstengingsventiler og sikkerhetsavstengingsventiler. I stedet brukes de eksisterende analoge posisjoneringsenhetene i diskret-modus til en viss grad. De er enten helt åpne eller lukkede.
Den funksjonelle inspeksjonen i henhold til SIL 3 oppnås ved å aktivere disse kontrollerne med HART-signaler for delvise slagtester i tillegg til de faktiske funksjonene deres. Disse testene gir funksjonell inspeksjonstesting uten å stenge av hele medieforsyningen og uten redundant maskinvare. KCD2-SCD-Ex1.ES SMART strømdriver, for eksempel, egner seg til denne funksjonen inntil sikkerhetsnivå SIL 3.
Glidelagre gir pålitelig smøring maskiner med høy hastighet. De sikrer minimale friksjonstap og spiller en vesentlig rolle i økning av levetid. Dette er for eksempel hvordan turbiner og generatorer blir fullstendig smurte, som sikrer at friksjon mellom metallflater overføres inn i det flytende smøremiddelet og dermed unngår slitasje. For å oppnå denne effekten må smørefilmen trykksettes, fordi det er den eneste pålitelige måten for å skille kontaktflatene fra hverandre. For hydrostatiske glidelagre brukes en oljepumpe for å sikre konsekvent oljetrykk og pålitelig smøring.
En trykktransmitter med en måleutgang på 4–20 mA passer ideelt for konstant overvåking av oljetrykket i smøresyklusen. En transmitter power supply-enhet gir egensikker strømforsyning og sikrer pålitelig overføring av dataene. KCD2-STC-Ex1.ES-moduler brukes vanligvis til denne applikasjonen. De egner seg til applikasjoner inntil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508.
En forutsetning for pålitelige alarmsignaler ved brann er sikker signaloverføring supplert av galvanisk isolasjon mellom kontrollen og feltkretsene. ETS sikkerhetsreleer (energized-to-safe – sikkerhetsmessig aktivering) fra Pepperl+Fuchs er konstruert for nøyaktig dette formålet.
KFD2-RSH-1.2E.L sikkerhetsrelé er et eksempel fra denne serien. Det overholder kravene til integrert sikkerhet i henhold til SIL 3 og brukes til sikker aktivering av enheter. Periodisk diagnostikk og and sikringstester utføres for å sjekke at tilkoblede enheter fungerer som de skal, for å sikre at både brannalarm og automatiske brannslukkingstiltak utløses på en pålitelig måte ved brann.
Store dieselmotorer med flere tusen hestekrefter brukes som oftest i diesellokomotiver. Motorer av dette kaliberet brukes også ofte som nødstrømenhet for avbruddsfrie strømforsyninger. Luft-drivstoff-blandingen tennes bare inni motoren og utgjør derfor nesten ingen risiko for selve motoren eller de som jobber i nærheten. Fare kan bare oppstå ved feil på en av drivstoffledningene og drivstoff lekker ut.
Nøkkelkravet for at alarmsystemer og automatiske slukkeenheter aktiveres pålitelig, er feilfri signaloverføring mellom feltkretsen og kontrollsiden, som er galvanisk isolert fra hverandre. KFD2-RSH-1.*D.* sikkerhetsreleer er ideelle for slike applikasjoner. Disse sikkerhetsreleene overholder kravene inntil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508 og inntil PL e i henhold til EN/ISO 13849 – et flertrinns redundanskonsept for å sikre at feilfunksjon praktisk talt er umulig.
I kompendiet vårt om funksjonssikkerhet, som er tilgjengelig for nedlasting, klarlegger vi konseptene og definisjonene som er nødvendige for å redusere risikoer til et akseptabelt nivå. Kompendiet forklarer de spesifikke standardene for og definisjonene av farer samt metoder for risikoanalyse.
Finn ut hvordan du kan lykkes med å implementere sikkerhetsutstyr, og følg oss gjennom et praktisk eksempel der vi bruker et forenklet eksempel på et system for forhindring av overfylling. Kompendiet avsluttes med en ordliste og en oversikt over forkortelser som hjelper deg med å finne sikkerhetsterminologi raskt når du trenger den.
Pepperl+Fuchs har et bredt spekter av opplæringsprogrammer for fagfolk innen automasjon. Disse programmene retter seg mot ledelse, teknisk personell, produksjonspersonell og sikkerhetspersonell involvert i utstyrsdesign og -bruk på steder der det kan være eksplosiv atmosfære.
Omfattende intern ekspertise har vært avgjørende for Pepperl+Fuchs’ ledende rolle innen komponenter for funksjonssikkerhet. I dette intervjuet fra det digitale tidsskriftet vårt «amplify», diskuterer direktør for funksjonssikkerhet Michael Kindermann, sjef for funksjonssikkerhet Hasan Sülük og sjef for opplæring og komitearbeid dr. Andreas Hildebrandt sitt daglige arbeid, standardene som produktene deres må overholde samsvar med, og metoder for kunnskapsoverføring.
Med sin årlige «SIL clinic» er Pepperl+Fuchs vertskap for en begivenhet som verdsettes både av foredragsholdere og deltakere. Få et inntrykk av den tiende utgaven og hva det er som gjør SIL clinic så spesiell.
Finn ut mer om den begivenhetsrike historikken til funksjonssikkerhet i dette underholdende intervjuet med to av bransjeekspertene våre: Hva er opprinnelsen? Hvilke milepæler endret denne disiplinen? Hvor står bransjen og Pepperl+Fuchs i dag? Du finner svar på disse spørsmålene i det dyptgående intervjuet.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.