Industri-interface for prosessindustrier
VisuNet fra Pepperl+Fuchs
Med VisuNet-produktfamilien tilbyr Pepperl+Fuchs brukerne en rekke HMI-systemer og -løsninger for en rekke krav i prosessindustrien. Porteføljen av industri-interface inkluderer robuste industrimonitorer, tynnklientbokser for industri, boks-PC-er og tynnklientnettbrett samt tynnklientprogramvare og tilhørende eksterne enheter. Med tilpassede HMI-løsninger implementerer vi også kravene dine nøyaktig, slik at du får den perfekte løsningen for applikasjonen din.
Lær mer om den brede porteføljen av HMI-systemer fra Pepperl+Fuchs.
Robust og industriklasse, enkel å rengjøre, klar til drift døgnet rundt
Fra kontrollrommet til applikasjoner i sone 1/21, div. 1
Forhåndsinstallert på alle VisuNet Remote Monitors og tynnklientbokser
Våre Solution Engineering Centers er der for deg – over hele verden.
Det spiller ingen rolle om du er ute etter modulær design, overholdelse av GMP-retningslinjer (Good Manufacturing Practice) eller egnethet for utendørs bruk: Porteføljen av VisuNet-industrimonitorer inkluderer ulike serier med forskjellige kommunikasjonsteknologier for et bredt spekter av applikasjoner innen prosessindustrien. Industrimonitorene fra Pepperl+Fuchs er ekstremt robuste og enkle å rengjøre. VisuNet GXP- og VisuNet FLX-serien imponerer også med sin modulære design som gjør det enkelt å bytte ut komponenter. På denne måten gir monitorløsningene fra Pepperl+Fuchs deg maksimal fleksibilitet for oppgavene dine.
I motsetning til konvensjonelle tynnklienter som brukes i kontormiljøer, er Pepperl+Fuchs' tynnklientbokser for industri (BTC) egnet for bruk i tøffe industrimiljøer. På grunn av deres robuste aluminiumskapsling tåler de krevende miljøforhold og er egnet for drift døgnet rundt. Derfor gir BTC-er alltid pålitelig tilgang til virtualiserte applikasjoner og informasjon fra sentrale servere.
For oppgaver som krever mer datakraft er Pepperl+Fuchs' boks-PC-er for industri den riktige løsningen. De kan brukes både som frittstående enheter og som panel-PC-er eller HMI-systemer.
Lær hvordan du forenkler prosessen med våre tynnklientbaserte eksterne monitorer og tynnklientbokser for drift i Ex-områder og i kontrollrommet. Med Pepperl+Fuchs’ VisuNet RM Shell-fastvare får du også et optimalisert interface som forenkler oppsettet for tynnklientenheter.
Den innovative VisuNet RM Shell-tynnklientfastvaren er forhåndsinstallert på alle VisuNet Remote Monitor og tynnklientbokser fra Pepperl+Fuchs. Den forenkler oppsettet av tynnklienter samt drift av virtualiserte og konvensjonelle PC-baserte systemer for prosesstyring. Tilleggsprogramvaren VisuNet Control Center forenkler også tynnklientadministrasjon ved å muliggjøre effektiv, sentralisert konfigurasjon og vedlikehold av flere eksterne monitorer.
Kravene til HMI-systemer er varierte og kan ikke alltid oppfylles nøyaktig med standardprodukter. Av denne grunn støtter Pepperl+Fuchs brukere med tilpassede HMI-løsninger. Det spiller ingen rolle om det er eksterne monitorer eller egensikre panel-PC-er – ekspertene våre utvikler og produserer en individuell løsning for deg som passer akkurat til din applikasjon og dine behov.
Et bredt utvalg av forskjellige eksterne enheter lar deg tilpasse og bruke Pepperl+Fuchs industrimonitorer, operatørstasjoner og operatørterminaler optimalt for dine individuelle applikasjoner. VisuNet-porteføljen med eksterne enheter omfatter håndholdte lesere for Ex-områder, tastaturer,nettverkskomponenter, strømforsyninger og erstatningskomponenter.
Har du spørsmål om HMI-systemene våre, ønsker du mer informasjon eller ønsker du å kontakte oss for å planlegge en individuell HMI-løsning? Bare bruk skjemaet nedenfor – vi ser frem til å høre fra deg.