Providing versatility. Increasing performance. Maximizing safety.

Seria GR: Nowa seria obudów wzmocnionych włóknem szklanym

Korzyści

ikona ochrony przed wybuchem

Rozwiązanie do stref zagrożenia wybuchem

Nowa seria obudów GR, którą opracowano pod kątem niestandardowych rozwiązań zapewniających zwiększone bezpieczeństwo (Ex e) i zabezpieczenie przed iskrami (Ex i), jest dostępna dla różnych produktów z naszej oferty — z uwzględnieniem certyfikatu upoważniającego do globalnego użytkowania w zakładzie.
Konstrukcja obudów z serii GR

Inteligentna konstrukcja

Na etapie projektowania umieszczenie szyny DIN w dowolnym miejscu bez konieczności montażu podstawy umożliwia wykorzystanie większej liczby komponentów i funkcji w jednym z 13 rodzajów obudów.
Produktu należy używać w temperaturach do -60°C.

Rozszerzony zakres temperatur pracy

Niezwykle wytrzymałe obudowy GRP z serii GR gwarantują odporność na temperaturę do -60°C. Uniwersalność to nie jedyna zaleta tej serii obudów — mogą one również zastąpić obudowy ze stali nierdzewnej w przypadku wielu zastosowań.
Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Przydatne rozwiązania umożliwiają wygodny montaż, konserwację i rozbudowę w pojedynkę — gwarantuje to oszczędność czasu i znacznie ułatwia obsługę! 

Jedna obudowa, wiele zastosowań — nowa seria GR

Firma Pepperl+Fuchs podjęła się pionierskiego zadania całkowitego przeprojektowania obudów serii GR wykonanych z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym pod kątem niestandardowych zastosowań, aby zagwarantować ochronę typu Ex eoraz zabezpieczenie przed iskrami (Ex i). Korzystając z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, udoskonalono wiele rozwiązań i przeniesiono je do nowej konstrukcji — co zapewniło pełną zgodność z różnymi zastosowaniami.

Układ otworów montażowych umożliwia tworzenie wielu różnych konfiguracji
Jakiekolwiek urządzenie elektryczne oraz wymagany osprzęt, taki jak zaciski lub przełączniki, instaluje się na żądanej wysokości na siatce montażowej do szyn DIN 10 mm — nie ma konieczności montowania dodatkowej płyty montażowej. Dostępnych jest 13 rodzajów obudów o różnych wymiarach, od 10 × 10 × 7 cm aż po 48 × 60 × 24 cm lub 36 × 72 × 24 cm, w celu dopasowania do danej konfiguracji.
Zabezpieczenie krawędzi uszczelniającej gwarantuje ochronę klasy IP
Unikalną funkcję stanowi zintegrowana, ochronna podstawka pionowa, która zabezpiecza krawędź uszczelniającą przed uszkodzeniem, nawet gdy obudowy są układane w stos oraz podczas instalacji, ponownego rozmieszczania okablowania i obsługi. Konstrukcja ta cechuje się stabilnym poziomem ochrony IP.
Punkty podważenia za pomocą śrubokrętu ułatwiają obsługę
Punkty podważenia umożliwiają łatwe otwieranie pokrywy obudowy, nawet jeśli nie była otwierana przez wiele lat.
Zawiasy ułatwiają wykonywanie prac konserwacyjnych
Wytrzymałe i trwałe zawiasy znacznie upraszczają konserwację w zakładzie.

1, 2, 3: prosta instalacja w trzech krokach

Łatwa instalacja w trzech krokach

Unikalna konstrukcja obudowy sprawia, że montaż jest niezwykle prosty. Dzięki osobnym etapom montażu nawet duże i ciężkie obudowy może montować jedna osoba: Najpierw należy przygotować dwa punkty mocowania (1–2). Następnie należy zawiesić obudowę w dwóch punktach mocowania. Na koniec trzeba wywiercić dwa kolejne otwory (3) oraz włożyć i dokręcić wszystkie śruby. 

Wysoka odporność na skrajne temperatury

Seria GR do stosowania w trudnych warunkach

Rozszerzony zakres temperatur — do +65 °C — sprawia, że obudowy można wykorzystywać do wielu zastosowań w trudnych warunkach. W przypadku wielu zastosowań stanowią one alternatywę dla obudów ze stali nierdzewnej, które są powszechnie stosowane w przypadku niskich temperatur.

Eksperci ds. ochrony przed wybuchem





Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteśmy partnerem w zakresie automatyzacji procesów, w związku z czym satysfakcja klientów stanowi dla nas priorytet. Właśnie dlatego przykładamy dużą wagę do działalności międzynarodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę. Z pomocą ponad 300 lokalnych przedstawicieli handlowych nasi eksperci wspierają klientów na całym świecie. W centrach rozwiązań inżynieryjnych każdego dnia tworzymy produkty, które są zaplanowane, produkowane i certyfikowane zgodnie ze specyfikacją klienta!

Nasza oferta i obietnica wysyłki w 5 dni

W wywiadzie z Herbertem Schoberem, wiceprezesem wykonawczym EPE & Solutions Global, przybliżamy kompleksową ofertę podzespołów i systemów elektrycznych, które gwarantują ochronę przed wybuchem. Dowiedz się więcej o naszych niestandardowych, certyfikowanych skrzynkach zaciskowych do stref zagrożonych wybuchem, które są gotowe do wysyłki w zaledwie 5 dni!

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące serii obudów wzmacnianych włóknem szklanym? Czy chcesz otrzymać dodatkowe informacje?
Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy, aby wysłać nam wiadomość.