From small stations to large chemical plants: Wherever dangerous process media are used and temperature extremes prevail, Pepperl+Fuchs’ explosion-proof products ensure the protection of personnel and equipment. Our development and production teams are continually improving the portfolio and incorporating feedback from customers and experts. A new enclosure series was developed with the aim of simplifying planning, mounting, and maintenance. Adapted to process industry requirements, this glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure series is is being rolled out for terminal boxes and control units first. It will be available for all Pepperl+Fuchs products and solutions in the future.
Już na etapie planowania skrzynek zaciskowych lub sterowniczych projektanci korzystający z nowej serii GR będą mogli elastycznie konfigurować urządzenia. Powstałe w oparciu o potrzeby Klienta zaciski i elementy przełączające można instalować pojedynczo na 10-milimetrowej listwie montażowej bez potrzeby stosowania dodatkowej podstawy montażowej. Przekładki zapewniają możliwość szybkiej instalacji pojedynczych komponentów na różnych wysokościach. Zapewnia to oszczędność miejsca i pozwala na połączenie wielu funkcji w jednej obudowie.
Oprócz wykorzystania podczas etapu planowania, nowe, zabezpieczone przed wybuchem obudowy są także odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań. Ponieważ produkty serii GR wytrzymują temperatury do -60°C, mogą być wykorzystywane w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki temu, nowy produkt w ofercie zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed wybuchem firmy Pepperl+Fuchs stanowi niedrogą alternatywę w stosunku do obudów ze stali nierdzewnych, które były wcześniej wymagane dla środowisk o tak niskich temperaturach.
Montaż i konserwacja są znacznie łatwiejsze. Dzięki osobnym etapom montażu nawet duże i ciężkie obudowy może montować jedna osoba. Należy najpierw umocować dwa wkręty w ścianie i zamontować obudowę. Następnie montuje się i dokręca wszystkie pozostałe wkręty. Takie podejście ułatwia pracę, pozwalając na oszczędność czasu i kosztów.
Wytrzymałe zawiasy i otwory na śrubokręt ułatwiają zdjęcie pokrywy, dzięki czemu konserwacja zabezpieczonych przed wybuchem skrzynek zaciskowych lub sterowniczych serii GR jest łatwiejsza. Inną wyjątkową cechą jest zintegrowana ochrona krawędzi. Pozwala ona na bezpieczne ustawianie obudów w stosy i zapobiega uszkodzeniom uszczelek podczas konserwacji, zapewniając w ten sposób zachowanie skuteczności zabezpieczeń IP.