Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę urządzeń elektrycznych i rozwiązań do instalacji i obsługi maszyn i sieci elektrycznych w trudnych warunkach i strefach zagrożonych wybuchem.
Różne klasy ochrony i wersje obudów oraz wysoka elastyczność umożliwiają projektowanie najbardziej efektywnych rozwiązań sterowniczych i rozdzielczych do wszelkich zastosowań i środowisk przemysłowych.
Doświadczeni projektanci z centrów Solution Engineering Center firmy Pepperl+Fuchs na całym świecie pomagają użytkownikowi w znalezieniu najbardziej efektywnego rozwiązania spełniającego jego wymagania.
Serie GR, SR, SLS, FXLS, HVB i EA/DA obejmują pełną gamę skrzynek — od małych skrzynek przyłączeniowych po złożone skrzynki zaciskowe z możliwością konfiguracji. Obudowy są wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, stali nierdzewnej i aluminium.
Serie GR, SLS, XLS, FXLS i HVB obejmują pełną gamę skrzynek — od małych skrzynek przyłączeniowych po złożone skrzynki zaciskowe z możliwością konfiguracji. Obudowy wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym lub stali nierdzewnej.
Wytrzymałe obudowy ognioodporne z serii EJB, GUB i F* zapewniają optymalną ochronę w każdej instalacji. Wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej.
W obudowach wzmocnionych włóknem szklanym z serii LCP i obudowach ze stali nierdzewnej z seriiLRS można umieścić szereg akcesoriów operatorskich, wybranych spośród szerokiej gamy elementów sterujących.
Jednostki sterujące serii FC zostały opracowane na bazie obudowy z certyfikatami Ex d IIC i Ex tD, a jednostki sterujące serii FW są objęte certyfikatem Ex d IIB. Urządzenia z obu serii są wykonane z aluminium.
Liczne elementy sterujące, które można zintegrować ze skrzynką sterowniczą wzmocnioną włóknem szklanym w przypadku serii GR.CS* lub ze stali nierdzewnej w przypadku serii FXLS.CS, z których obie obejmują obudowy Ex e, pozwalają spełnić skomplikowane wymagania w zakresie obsługi i monitorowania. Są one uzupełnione przez interfejs ze stali nierdzewnej i szafy sterownicze Ex tD z naszej serii DS.
Umieszczając nawet 35 akcesoriów operatorskich we wzmocnionej włóknem szklanym skrzynce sterowniczej GLCS, można spełnić złożone wymagania w zakresie obsługi i monitorowania. Wykonane ze stali nierdzewnej skrzynki z serii FXLSCS mieszczą do 56 akcesoriów operatorskich.
Wytrzymałe, ognioodporne skrzynki sterownicze można elastycznie wyposażyć w atestowane akcesoria operatorskie i stosować w strefach grupy gazowej IIB. Skrzynki z serii EJB są wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej.
Urządzenia nieprzeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem można bezpiecznie umieścić w obudowach zapewniających ochronę typu Ex d z serii EJB, GUB i F*. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane dokładnie według specyfikacji użytkownika.
Połączenie ognioodpornych obudów ochronnych z jednostkami sterującymi i zaciskowymi z certyfikatem Ex e daje wiele korzyści w zakresie instalacji, konserwacji i modernizacji.
Używanie rozłączników izolacyjnych i przełączników bezpieczeństwa Ex e firmy Pepperl+Fuchs gwarantuje bezpieczną pracę silników i napędów w strefach zagrożonych wybuchem. Materiał obudowy zawiera stal nierdzewną i poliester wzmocniony włóknem szklanym.
Dzięki wykorzystaniu rozłączników izolacyjnych z ochroną typu Ex d, Ex tb i Ex tD można łatwo odłączać maszyny i urządzenia bez pomocy wyszkolonych do tego celu pracowników. Nasze przełączniki są wyposażone w wytrzymałą obudowę aluminiową i obsługują różne natężenia prądu do pracy, liczby biegunów i konfiguracje styków, co umożliwia idealne dostosowanie do wymagań aplikacji.
Firma Pepperl+Fuchs, pionier w dziedzinie cyfryzacji automatyzacji procesów, postawiła sobie za cel wprowadzenie technologii Ethernet w strefy zagrożone wybuchem. Skrzynki połączeniowe wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym lub stali nierdzewnej umożliwiają bezpieczne połączenie przewodów światłowodowych, a nasze rozwiązania dla konwencjonalnych przemysłowych punktów dostępowych Wi-Fi® stanowią podstawę działania sieci bezprzewodowych w strefach zagrożonych wybuchem.
Akcesoria do urządzeń elektrycznych do ochrony przed wybuchem posiadają certyfikaty odpowiednich klas ochrony przed wybuchem. Takie akcesoria można łączyć z odpowiednimi obudowami i urządzeniami z różnych serii w systemy dostosowane dokładnie do potrzeb konkretnych zastosowań. Późniejsze modyfikacje i modernizacje po uruchomieniu są także łatwe do przeprowadzenia.
Szeroka gama obudów w różnych rozmiarach i z różnych materiałów stanowi podstawę do projektowania różnych rozwiązań do ochrony przed wybuchem dla urządzeń wszelkiego rodzaju.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów sygnalizacyjnych przeznaczonych do wielu branż i zastosowań. Te urządzenia dźwiękowe, optyczne i wielofunkcyjne oraz przyciski alarmowe zostały zatwierdzone do użytku na całym świecie w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu.
Całkowicie plastikowe, zabezpieczone przed wybuchem wtyczki i gniazda Ex de firmy Pepperl+Fuchs mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem do bezpiecznego i łatwego podłączania i odłączania obwodów. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania normy IEC 60309 i nadają się do stosowania w strefach 1/21 i 2/22.