W przemyśle opakowań nieustannie potrzebne są nowe, innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to między innymi branż takich jak spożywcza, farmaceutyczna i kosmetyczna.Pozwalają na to systemy precyzyjnych czujników w liniach do pakowania. Pepperl+Fuchs dostarcza potrzebne komponenty, dzięki którym proces pakowania staje się bardziej wydajny, niezawodny, ekologiczny i przede wszystkim bezpieczny.
Zapoznaj się z kompleksowym omówieniem naszych produktów i rozwiązań dla przemysłu opakowań.
W zakładach produkcyjnych automatyczne systemy przenośników służą do transportu produktów podczas wszystkich etapów produkcji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii laserowej DuraBeam czujniki fotoelektryczne serii R10x wykrywają właściwe pozycjonowanie nawet najmniejszych obiektów.
Stacjonarne czytniki, takie jak OPC120, mogą odczytać kody 1D lub 2D na opakowaniach produktów farmaceutycznych z dużą prędkością i przetwarzają dane zgodnie z normami GIS1.
Indukcyjny system pozycjonowania PMI F90 monitoruje działanie rolek prowadzących w maszynach do pakowania. System steruje prędkością rozwijania i zwijania folii oraz materiałów, zapobiegając ich rozdarciu.
Wielowiązkowe bariery świetlne pozwalają na zachowanie najwyższych norm jakościowych i niezawodną ochronę personelu oraz urządzeń. Tworzą one dwuwymiarową strefę wykrywania, która chroni palce, ręce i ciała użytkowników, w zależności od zastosowania. Zapewnia to zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa do PL e, kat. 4 i SIL 3 — ich przestrzeganie jest zawsze zapewnione.
Moduły we/wy Ethernet ze zintegrowanym masterem IO-Link mogą obsługiwać aż osiem urządzeń zgodnych ze standardem IO-Link. Umożliwia to przeprowadzanie ciągłej diagnostyki i parametryzacji aż do poziomu czujnika / elementu wykonawczego i uzyskanie maksymalnej przejrzystości procesu.
Czujniki fotoelektryczne R20x wykrywają butelki lub ich brak w liniach rozlewniczych, nawet gdy butelki są wykonane z przezroczystego szkła! Podczas procesu podawania nakrętek czujniki odbiciowe wykrywają najmniejsze nieprawidłowości, takie jak uszkodzone lub przemieszczone nakrętki, zapobiegając niewłaściwemu podawaniu nakrętek.
Podczas etykietowania butelek na żel pod prysznic i szampon czujniki do wykrywania podwójnych arkuszy nie tylko monitorują odległość, ale pozwalają na wykrywanie etykiet na materiale nośnym. Jeśli brakuje etykiety, czujnik generuje sygnał przełączający i zapobiega schodzeniu butelek bez etykiet z linii do pakowania.
Płynne działanie podczas inwentaryzacji i zarządzania zapasami materiałów opakowaniowych w magazynach o małej i średniej wielkości dzięki ręcznym czytnikom RFID z bezprzewodową łącznością Bluetooth.