Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Wielowiązkowe bariery świetlne bezpieczeństwa o zwiększonym zakresie wykrywania i stopniu ochrony IP67

2018-03-20

Multiple-Beam Safety Light Barriers
Skorzystaj z nowych wielowiązkowych barier świetlnych bezpieczeństwa z serii SLCS i SLCT.

Wielowiązkowe bariery świetlne bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs to symbol najwyższych standardów jakości oraz niezawodnej ochrony personelu i urządzeń. Czujniki bezpieczeństwa tworzą dwuwymiarową strefę wykrywania o rozmiarze do 2400 mm, która w zależności od zastosowania chroni palce, dłonie lub całe ciało użytkownika. Zapewnia to większą elastyczność w różnych rodzajach zastosowań. Nowe serie SLCS i SLCT standardowo zapewniają także stopień ochrony IP67, co oznacza odporność barier na trudne warunki środowiska, oraz zwiększony zasięg wykrywania, który może wynosić nawet 20 m.


Pełne bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach

Nasze wielowiązkowe bariery świetlne zwiększają bezpieczeństwo pracy wszędzie tam, gdzie obecność dynamicznych procesów może być zagrożeniem. Nasze czujniki bezpieczeństwa mogą być używane z maszynami pakującymi, maszynami drukarskimi oraz poziomymi i pionowymi systemami cyrkulacji stosowanymi przy przeładunku materiałów, utrzymując osoby poza wyznaczonymi obszarami, uniemożliwiając dostęp i chroniąc teren wokół obiektów. Nasza oferta barier świetlnych bezpieczeństwa została stworzona z myślą o zaspokajaniu wymogów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nasze rozwiązania pomagają chronić inwestycję i utrzymać maksymalną dostępność instalacji.



Wielowiązkowe bariery świetlne jako osłona zabezpieczająca przemysłowy moduł magazynowy.

Szybki i wygodny montaż

Wąska obudowa i prowadnice typu „jaskółczy ogon” pozwalają montować wielowiązkowe bariery świetlne bezpieczeństwa z serii SLCS i SLCT w trzech różnych położeniach. Kompleksowa gama akcesoriów montażowych stanowi dogodne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań na maszynach lub w terenie.


Zalety wielowiązkowych barier świetlnych bezpieczeństwa z serii SLCS i SLCT

  • Niezawodne wykrywanie w zasięgu zwiększonym do 20 m
  • Ochrona IP67 zapewniająca maksymalną dostępność w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zintegrowana funkcja oceny sygnału w kompaktowej obudowie
  • Swobodne mocowanie z trzech stron
  • Łatwa instalacja dzięki wtyczce M12
  • Szeroka gama akcesoriów do różnych zastosowań
  • Rozszerzony zakres temperatury: od -35 °C do 60 °C

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.