Dla wieloobwodowych układów sterowania, jako interfejsy sygnałów HART, Pepperl+Fuchs proponuje dwa typy multiplekserów HART, a dla jednego obwodu – przetwornik sygnału HART (HART Loop Converter). Multipleksery służą zazwyczaj do podłączania urządzeń polowych z HART do systemów zarządzania zasobami jak np. AMS™ Suite firmy Emerson Process Management. Multiplekser HART działa jako bramka (gateway), zapewniając komunikację między stacją operatorską a urządzeniami z HART.
Odpytuje urządzenia z HART i uzyskane od nich informacje zapamiętuje w wewnętrznej bazie danych. Dostęp do nich jest możliwy poprzez AMS Device Manager lub PACTware. Multiplekser HART koordynuje również wymianę informacji pomiędzy stacją operatorską służb utrzymania ruchu a urządzeniami polowymi. W rozwiązaniu dla pojedynczego obwodu, przetwornik sygnału HART odczytuje wszystkich informacje procesowe posiadane przez urządzenie polowe i zamienia je na standardowy sygnał 4…20 mA. Pozwala to na dostęp do wyników wielu dodatkowych pomiarów dokonywanych przez urządzenia polowe i dostarczenie ich do konwencjonalnych systemów sterowania.
Moduły w obudowach dobrze znanego z barier iskrobezpiecznych systemu K.
System wykorzystujący płyty bazowe.