Definicja technologii brzmi: „Wykorzystanie wiedzy naukowej do rozwiązywania praktycznych problemów”. Ilustruje to nasze ciągłe dążenie do ulepszania wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań dla zastosowań w przemyśle. Tutaj można dowiedzieć się więcej o technologiach, które wprowadzamy do branży automatyki przemysłowej .
W porównaniu z innymi zasadami działania czujników fale radarowe mają wyjątkowe zalety. Czujniki radarowe FMCW firmy Pepperl+Fuchs stanowią rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania przemysłowe. Dowiedz się więcej o zasadach działania i skutecznym wykorzystaniu czujników radarowych w różnych zastosowaniach.
IO-Link is an internationally standardized, cross-vendor IO technology that enables bidirectional communication from the control system to the sensor/actuator level ...
Wood, metal, or plastic; colored, reflective, or transparent; solid, liquid or powder—the versatility of ultrasonic technology is almost limitless. The wide range of applications is demonstrated by the technology’s insensitivity to countless materials, surface types, and colors. This is true even in harsh environments where other technologies quickly reach their limits ...
Pepperl+Fuchs oferuje produkty i technologie pod kątem czwartej rewolucji przemysłowej, udostępniając dane w ramach „Internetu rzeczy” i wspierając koncepcję inteligentnych obiektów oraz skomunikowanych zakładów produkcyjnych. Mając to na uwadze, zmierzamy w kierunku nowej generacji czujników: Sensorik4.0.
Czujniki PRT — zawsze na czele Czujniki odległości wyposażone w technologię impulsowego pomiaru pozwalają na niezawodne i niezwykle precyzyjne pomiary, w zakresie od zaledwie kilku centymetrów do kilkuset metrów...
Czujniki MPT - zawsze na czele. Te czujniki fotoelektryczne wykorzystują technologię Multi Pixel. Ta technologia łączy sprawdzoną metodę triangulacji z funkcją pomiarową konwencjonalnych czujników odległości...
Technologia RFID ma kluczowe znaczenie dla przygotowanych na przyszłe wyzwania fabryk w ramach koncepcji Przemysł 4.0: produkt otrzymuje znacznik RFID, który przechowuje informacje na temat koniecznych procedur lub specjalnych wymagań. Co więcej, można w nim zapisać nowe, dodatkowe informacje po zakończeniu danego etapu produkcji. Znaczniki RFID dołączane do produktów pozwalają na wprowadzenie dynamicznych i elastycznych struktur we wszystkich obszarach produkcji...
Standard omlox został opracowany wspólnie przez wiele firm z branż automatyki przemysłowej i informatyki z całego świata. Łączy ogromne spektrum wiedzy i informacji o produktach w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wymagań przemysłowych w zakresie lokalizacji w czasie rzeczywistym. Pepperl+Fuchs wspiera inicjatywę omlox za pomocą elementów RFID i specjalistycznej wiedzy o konkretnych zastosowaniach.
Zapoznaj się z informacjami na temat norm i metod zapewniających bezpieczne funkcjonowanie zakładów oraz maszyn i urządzeń. Uzyskaj wiedzę na temat poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) oraz poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) i skorzystaj z naszej wyszukiwarki, aby znaleźć produkty, które zapewnią Ci bezpieczeństwo pracy. Poznaj przydatne narzędzia oraz dodatkowe publikacje w naszej ofercie.