Czujniki i elementy wykonawcze szybko ewoluują. Nie tylko przesyłają dane przez standardowe interfejsy cyfrowe i analogowe, ale stają się również coraz bardziej inteligentne dzięki wbudowanym mikroprocesorom. Stanowią one podstawę dla dodatkowej inteligencji urządzenia, która wykracza poza rzeczywistą funkcję czujnika. Oprócz przesyłania wartości pomiarowych i sygnałów przełączających, czujniki IO-Link mogą zapisywać parametry i dostarczać dodatkowych informacji dotyczących jakości sygnału i stanu urządzenia.
Możliwość zmiany ustawień parametrów podczas działania zwiększa elastyczność systemu i sprawia, że produkcja jednostkowych partii jest ekonomicznie opłacalna.
IO-Link to globalnie znormalizowana, niezależna od producenta technologia komunikacyjna przeznaczona dla czujników i elementów wykonawczych. Jest zgodna z normą IEC 61131-9 oraz z każdą magistralą fieldbus dostępną na rynku. Nawet najprostsze czujniki i siłowniki mogą przesyłać sygnały przełączające, dane identyfikacyjne i diagnostyczne w całej strukturze zakładu z wykorzystaniem standardowego, nieekranowanego kabla trzyżyłowego. W ten sposób powstaje spójna, dwukierunkowa komunikacja pomiędzy układem sterowania a najniższym poziomem czujnika / elementu wykonawczego.
|