Możliwości stosowania czujników wychylenia i przyspieszenia firmy Pepperl+Fuchs są szerokie: od poziomowania dźwigów budowlanych, przez monitorowanie przechyłu ładowarek czołowych po sterowania windami i wiele innych. Gwarantują one precyzyjny pomiar nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Nowatorska koncepcja dwuczęściowego zestawu montażowego serii F99 zapewnia doskonałą odporność: sam moduł czujnika można w razie potrzeby szybko i łatwo wymienić, a solidny metalowy wspornik chroni go przed uderzeniami. Dodatkowo wspornik nie wymaga demontażu, co pozwala uniknąć ponownej regulacji i kalibracji czujnika.
Nasza oferta czujników wychylenia i przyspieszenia obejmuje szereg modeli, co pozwala klientom wybrać urządzenie spełniające ich indywidualne wymagania.
Czujniki wychylenia z serii F99 zapewniają niezawodny pomiar kątów wychylenia w zastosowaniach automatyzacji zakładów przemysłowych oraz w urządzeniach mobilnych. Znakomicie sprawdzą się ona a przykład przy poziomowaniu przenośnych platform roboczych. Czujnik monitoruje w trybie ciągłym wychylenie platformy i wskazuje konieczność dokonania poprawek.
Inercyjne moduły pomiarowe F99-Fusion zostały skonstruowane specjalnie do wykrywania wychylenia i przyspieszeń w zastosowaniach obejmujących dynamiczny ruch. Zapewniają pomiar w 6 osiach i zakresie 360°. dodatkowo dzięki zastosowaniu inteligentnego algorytmu Sensor Fusion Algorithm są one w stanie kompensować przyspieszenia pochodzenia zewnętrznego, zwiększając tym samym zakres możliwych zastosowań.
Czujniki przyspieszenia z serii F99 umożliwiają monitorowanie silnych drgań i przyspieszeń w instalacjach. Doskonale sprawdzają się więc na przykład w zadaniach monitorowania instalacji turbin wiatrowych. Dzięki temu układ monitorowania turbiny może odpowiednio zareagować i nie dopuścić do jej uszkodzenia w przypadku, gdy ustalony limit wibracji mechanicznych zostanie przekroczony.