Drewno, metal lub tworzywo sztuczne; barwione, odblaskowe lub przezroczyste; stałe, płynne lub proszkowe – wszechstronność technologii ultradźwiękowej jest prawie nieograniczona. Szeroki zakres zastosowań demonstruje fakt niewrażliwości technologii na niezliczoną ilość materiałów, rodzajów powierzchni i kolorów. Dotyczy to również trudnych warunków środowiskowych, w których inne technologie szybko osiągają swoje granice.
Czujniki ultradźwiękowe służą do wykrywania obiektów i pomiaru odległości w zastosowaniach przemysłowych, w których wszechstronność i niezawodność są kluczowe. Czujniki ultradźwiękowe charakteryzują się takimi zaletami jak minimalne martwe strefy, duży zakres pomiarowy do 10 m oraz regulowane wiązki dźwięku w różnych kształtach i rozmiarach obudowy.