Czujniki ultradźwiękowe wykrywają obiekty wewnątrz wiązki dźwięku. W przemyśle opakowaniowym można ustawić różne szerokości wiązki dźwiękowej w celu określenia średnicy rolki i wykrycia zerwań wstęgi.
Ruchome podnośniki hydrauliczne monitorowane są za pomocą wielu czujników ultradźwiękowych zamontowanych blisko siebie. Aby zapobiec wzajemnemu oddziaływaniu, w zależności od zastosowania stosuje się dwa różne rodzaje synchronizacji.
Pepperl+Fuchs oferuje certyfikowane rozwiązania dla szczególnie regulowanych przemysłów, takich jak farmaceutyczny i spożywczy.
Czujniki ultradźwiękowe są niezwykle niezawodne – nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Jest to szczególnie korzystne, gdy czujniki stosowane są na obszarach zewnętrznych, na przykład w żwirowniach, silosach, systemach zaporowych lub pojazdach mobilnych.
Szczególnie wytrzymałe rozwiązania czujników przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Stosowane są one na wysięgnikach opryskiwaczy polowych na pojazdach rolniczych, gdzie przekazują ważne informacje dotyczące regulacji wysokości.
Wrażliwość czujników ultradźwiękowych na niezliczoną ilość materiałów, faktur powierzchniowych i kolorów jest idealna do zastosowań w przemyśle opakowaniowym, w którym stosuje się materiały takie jak folia transparentna, kolorowy papier i błyszczące etykiety. Czujniki ultradźwiękowe zapewniają niezawodne wykrywanie wybrzuszeń materiału i ciągłość dostaw materiałów.
Wielowarstwowe podawanie materiałów takich jak papier, kartony, arkusze, folie lub etykiety może prowadzić do przestojów maszyn, przerw w procesie produkcyjnym i powstawania odpadów. Czujniki do monitorowania podwójnych arkuszy zapobiegają podawaniu wadliwego materiał, zapewniając bezpieczeństwo procesów i wysoką dyspozycyjność instalacji.