W zastosowaniach automatycznego pakowania materiały są podawane z rolki w trybie ciągłym, na następnie za pomocą szeregu rolek prowadzących ustawiane w wymaganym położeniu. Format, kolor i tekstura powierzchni stosowanych materiałów mogą być bardzo różne zależnie od rodzaju pakowanego produktu.
Ponadto szereg elementów, takich jak rolki prowadzące, dyski trzymające i krawędzie szpul, może powodować fałszywe wyzwolenie czujników. Aby procesy przebiegały wydajnie i niezawodnie, konieczne są czujniki które będą ignorować niepożądane odbicia oraz wykrywać wszystkie rodzaje materiałów — nawet w instalacjach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.
W zakładzie pakującym tace z produktami, na przykład czekoladą, są transportowane na przenośnikach. Na różnych etapach tego procesu z rolek odwija się różne rodzaje materiałów, między innymi przezroczystą folię, czarny papier pergaminowy oraz lśniące etykiety samoprzylepne. W trakcie tych działań zakład musi mieć możliwość monitorowania ilości materiału pozostającego na rolce oraz wykrywania ewentualnych przerwań wstęgi. Wymaga to zastosowania rozwiązań do wykrywania, których parametry nie zależą od koloru ani typu powierzchni materiału.
Seria wyjątkowo kompaktowych czujników ultradźwiękowych UC-F77 sprawdzi się doskonale w każdym zastosowaniu. Do mierzenia średnicy rolki można zastosować modele ze standardowym lub bocznym kierunkiem detekcji. Wymagana szerokość wiązki dźwięki zależy od rozmiaru rolek. W czujnikach UC-F77 szerokość wiązki dźwięku jest regulowana. Czujniki pozwalają także wytłumić niepożądane odbicia. Umożliwia to prawidłowy dobór szerokości dla każdej rolki i zignorowanie niepożądanych odbić od rolek prowadzących lub innych elementów. Przykładowo model UC250-F77 pozwala na mierzenie rolek o szerokości 5 cm bez wykrywania skraju szpuli.
Wąska wiązka dźwięku jest także przydatna przy wykrywaniu przerwań materiału między rolkami prowadzącymi. Zastosowanie czujników UC-F77 pozwala wykrywać przerwania z jeszcze mniejszej odległości. Z uwagi na częstą praktykę umieszczania rolek materiału w niewielkich odstępach czujniki zostały wyposażone w automatyczny tryb multipleksowy , który pozwala uniknąć wzajemnego zakłócania się czujników.
Model UC-F77 to wyjątkowo kompaktowy czujnik ultradźwiękowy, który doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach o ograniczonej ilości miejsca oraz do modernizacji istniejących urządzeń. Bez względu na format, kolor i typ powierzchni materiału zapewniają one zawsze dokładny pomiar średnicy rolki i niezawodne wykrywanie przerwań. Automatyczna synchronizacja zapobiega wzajemnemu zakłóceniu się czujników i gwarantuje pewność pomiaru. Dzięki technologii IO-Link parametryzacja jest prosta, a czujniki mają większe możliwości komunikowania się.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.