Dzięki swoim wszechstronnym funkcjom i konstrukcji obudowy czujniki ultradźwiękowe są wszechstronnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych. Dostępne są modele, które potrafią wykrywać obiekty w odległości do 10 metrów i określać ich odległość od czujnika – z minimalną martwą strefą. Regulowana szerokość wiązki dźwięku i synchronizacja zapewniają bezproblemową pracę. Jako szczególnie wytrzymałe, czujniki umożliwiają niezawodne pomiary, nawet w trudnych warunkach środowiskowych, co czyni je idealnymi do zastosowań na zewnątrz, w obszarach mokrych i zastosowań higienicznych. Aby zapewnić wysoką dokładność, czujniki ultradźwiękowe wyposażone zostały również w zintegrowaną kompensację temperatury. Funkcja uczenia oraz interfejs IO-Link umożliwiają szybkie i łatwe uruchomienie. Dzięki IO-Link można stale pobierać i monitorować cenne dane diagnostyczne.