Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rodzaje czujników ultradźwiękowych

Czujniki kostkowe – wszechstronne w zakresie konstrukcji i zastosowań

Czujniki ultradźwiękowe z serii L2 posiadają zarówno szerokie spektrum częstotliwości, jak i obrotową głowicę czujnika.
Czujniki ultradźwiękowe z serii L2 posiadają zarówno szerokie spektrum częstotliwości, jak i obrotową głowicę czujnika.

Nasza szeroka gama czujników kostkowych stanowi idealne rozwiązanie dla prawie każdego zadania pomiarowego. Specjalne konstrukcje i funkcje, takie jak minimalizacja martwej strefy, duże zakresy pomiarowe oraz ekstremalnie wytrzymałe konstrukcje zapewniają użytkownikowi maksymalną elastyczność zastosowań. Czujniki ultradźwiękowe z serii F77 oferują szeroki zakres funkcji i opcji ustawień, takich jak IO-Link, przełącznik wiązki dźwięku, synchronizacja, zmniejszone do minimum „martwe strefy” oraz szeroki zakres nawet do 31 cali. Ultradźwiękowe czujniki refleksyjne z serii F12 idealnie nadają się do pomiarów w szczególnie małych rozlewniach, takich jak maszyny do butelkowania lub w przenośnikach wstrząsowych, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej niezawodności detekcji dzięki niezależnej synchronizacji czujników. Czujniki ultradźwiękowe z serii L2 wyposażono zarówno w szeroki zakres częstotliwości, jak i w obrotową głowicę czujnika, co umożliwia zastosowanie specjalnych opcji instalacyjnych. Dzięki stopniowi ochrony IP67 nadają się one idealnie do stosowania w trudnych warunkach. W zależności od przeznaczenia, dostępne są dodatkowe wzory kostkowe.


Czujniki cylindryczne – maksymalna elastyczność do różnych zastosowań

Czujniki ultradźwiękowe odporne chemicznie

Czujniki higieniczne do stosowania w strefach kontaktu z produktem


Czujniki do wykrywania podwójnych arkuszy – bezpieczeństwo procedur i wysoka dyspozycyjność instalacji


Wielowarstwowe podawanie materiałów takich jak papier, kartony, arkusze, folie lub etykiety może prowadzić do przestojów maszyn, przerw w procesie produkcyjnym i powstawania odpadów. Czujniki do monitorowania podwójnych arkuszy zapobiegają podawaniu wadliwego materiał, zapewniając bezpieczeństwo procesów i wysoką dyspozycyjność instalacji. Technologia ta jest stosowana jako kontrola podwójnych arkuszy, etykiet i połączeń.


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.