Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Czujniki ultradźwiękowe do monitorowania poziomu napełnienia silosów ze żwirem

Seria czujników ultradźwiękowych F260

Czujniki ultradźwiękowe z serii F260 nadają się szczególnie do monitorowania poziomu napełnienia silosów
Czujniki ultradźwiękowe z serii F260 nadają się szczególnie do monitorowania poziomu napełnienia silosów

W odkrywkowych kopalniach żwiru występują materiały budowlane takie jak piasek, tłuczeń kamienny i żwir. Są one wydobywane z głębokości sięgających 50 m. Do czasu, aż zostaną wywiezione z kopalni, muszą być odpowiednio przechowywane. Przenośniki taśmowe transportują surowce do silosów. Czujniki ultradźwiękowe określają maksymalne dopuszczalne napełnienie silosów. Szczególnie dobrze radzą sobie z tym czujniki z serii F260.

Wykorzystując mechanizm ultradźwiękowego pomiaru czasu spadania, czujniki ultradźwiękowe ustalają odległość do powierzchni usypanego materiału, po czym wysyłają tę wartość do sterowni silosów. W sterowni operator może zatrzymać dalsze napełnianie i w ten sposób zapobiec przepełnieniu. Sterowanie tym procesem odbywa się przez wyjście analogowe czujnika ultradźwiękowego. Dodatkowo urządzenie ma dwa wyjścia przełączające. Jedno wyjście obsługuje wyprzedzające ostrzeżenia o zbliżającym się maksymalnym poziomie napełnienia silosu. Drugie wyjście realizuje finalne wyłączenie z chwilą całkowitego napełnienia silosu.

Zasięg wykrywania tych czujników ultradźwiękowych sięga 10 m. Czujniki mogą cały czas monitorować bieżące napełnienie silosu. Szczególną cechą czujników z tej serii jest szeroki zakres temperatur roboczych wynoszący od -25°C do +70°C. W przypadku zainstalowania czujników w silosach z tłuczniem, gdzie powstają duże ilości pyłów, maksymalny zasięg wykrywania może spaść do 6 m.

Czujniki z serii F260 występują w następujących wersjach wyjść analogowych (w tym z dwoma wyjściami przełączającymi ze stykami rozwiernymi lub zwiernymi):

 4 mA...20 mA, UCxxx-F65-IE...-V15

 0 V...10 V, UC10000-F260-UE...-V15

Do wszystkich wersji jest dostępny interfejs programistyczny 3RX4000-PF w zestawie z oprogramowaniem SONPROG for Windows. Służy on do wdrażania i parametryzowania czujników.


Informacja ważna przy wdrożeniach

Czujnik ultradźwiękowy należy zamontować dokładnie na środku silosu, tak aby stożek projekcyjny nie dotykał ścian zbiornika. W przeciwnym razie zamiast urobku czujnik może wykryć ściany albo odłożone na nich osady.

W celu zapewnienia właściwego odbijania dźwięku wraz ze wzrostem poziomu napełnienia należy ustawić stożek projekcyjny czujnika ultradźwiękowego nieco pod kątem względem stożka materiałowego. Model F260 można obracać w zakresie do 10° w jego wsporniku montażowym.

Podczas ustawiania czujnika należy brać pod uwagę martwą strefę między głowicą czujnika (biały kolor) a początkiem zakresu pomiarowego (80 cm). Jeśli poziom napełnienia znajduje się w tym obszarze, mogą występować błędy pomiarów. W przypadku zamontowania dwóch sond trzeba za pomocą aplikacji SONPROG skonfigurować działanie multipleksowe, a czujniki ultradźwiękowe podłączyć przez złącze synchronizacyjne „XI”.



Wyjście przełączające czujnika F260 jest wyposażone w funkcję ochrony przed przepełnieniem, która w razie ryzyka przepełnienia silosu wyłącza przenośnik taśmowy

Napełnianie pod kontrolą

Dzięki ustawicznemu pomiarowi poziomu, obecni w sterowni operatorzy mają bieżące informacje o aktualnym stanie napełnienia silosu ze żwirem. Wyjście przełączające czujnika F260 jest wyposażone w funkcję ochrony przed przepełnieniem. W razie ryzyka przepełnienia silosu czujnik wyłącza przenośnik taśmowy, gwarantując w ten sposób bezpieczne funkcjonowanie żwirowni w każdych warunkach.

Krótkie zestawienie zalet

  • Niezwykle solidna konstrukcja z wysokim sygnałem nadmiarowym
  • Kołnierz montażowy z obrotowym wspornikiem umożliwiającym optymalne nakierowanie głowicy czujnika
  • Proste wdrażanie dzięki podglądowi ustawień w aplikacji SONPROG z interfejsem 3RX4000-PF
  • Ciągłe monitorowanie stanu napełnienia
  • Niezawodne wyłączanie przenośnika taśmowego zapobiegające przepełnieniu

Pliki PDF do pobrania: Przewodniki technologiczne — Czujniki ultradźwiękowe


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.