Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Interfejs IO-Link otwiera nowe możliwości w dziedzinie indukcyjnych systemów pozycjonowania

2017-12-07

The positioning system PMI F90 is used for spindle production.
Systemy pozycjonowania używane są do produkcji wrzecion.

Jako pionier w dziedzinie technologii czujników, firma Pepperl+Fuchs stale udoskonala produkty, aby zapewnić naszym klientom nowe zastosowania. Najnowszą innowacją są nasze indukcyjne systemy pozycjonowania PMI F90 i PMI F112.  Systemy te posiadają wszechstronne funkcje, torujące drogę nowoczesnym technologiom Industry 4.0: Oba typy czujników wyposażono w interfejs IO-Link do ustawiania parametrów specyficznych dla klienta, co pozwala użytkownikom na przeglądanie i ocenę dodatkowych informacji o statusie.


Wysoka elastyczność. Szeroka funkcjonalność. Różnorodność zastosowań.

Indukcyjne systemy pozycjonowania pracują bezdotykowo za pomocą czujnika indukcyjnego i elementu tłumiącego. Nie ma potrzeby stosowania specjalnego aktywatora – zamiast tego można zastosować tarczę stalową lub część samej maszyny. Oszczędza to wysiłek, czas i koszty.
Zazwyczaj systemy pozycjonowania stosuje się w obrabiarkach, np. do produkcji wrzecion, lecz również w przemyśle drukarskim i papierniczym oraz do kontroli cyklu pakowania i napełniania. Niezawodna funkcjonalność systemu pozycjonowania gwarantowana jest nawet w trudnych warunkach: Ponieważ jest on niezależny od odległości, w granicach tolerancji osiąga się dokładne pomiary – nawet przy silnych drganiach. Dzięki certyfikacji ATEX dla strefy 2/22 lub Division 2, te systemy pozycjonowania mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem.


System pozycjonowania PMI F90


Funkcja przechowywania danych zapewnia automatyczne nowe ustawienia parametrów przy wymianie czujnika.

Dostępny w długościach 40 mm, 80 mm i 120 mm system pozycjonowania PMI F90 wyróżnia się szerokim zakresem funkcji. Ekonomiczny system PMI F90 spełnia zarówno funkcję pomiarową, jak i przełączeniową. Jednocześnie można również wykryć dwa elementy tłumiące, co przekłada się na łatwość montażu. PMI F90 wyposażony jest w funkcję przechowywania danych, zapewniającą automatyczne nowe ustawienia parametrów podczas wymiany czujnika.

Pełne wykorzystanie możliwości IO-Link

Ponieważ oba systemy pozycjonowania PMI 90 i PMI F112 posiadają interfejs IO-Link, łatwo jest określić, czy cel znajduje się poza zakresem pomiarowym albo czy jakość sygnału jest optymalna. Interfejs może zostać sparametryzowany według specyfikacji klienta i można go dostosować do specyficznych wymagań zastosowania. Wszystkie rejestry zdarzeń można pobierać podczas pracy, a alarmy są automatycznie wysyłane do jednostki sterującej. Dodatkowe informacje o stanie urządzenia lub bieżących godzinach pracy można uzyskać poprzez IO-Link Master. Zapewnia to spójną funkcję diagnostyczną opartą na dostarczonych danych o stanie – pomiar stanu – i pozwala na terminowe wprowadzenie odpowiednich środków w zakresie konserwacji predykatywnej


W skrócie

  • Interfejs IO-Link do ustawień parametrów specyficznych dla klienta
  • Równoczesne wykrywanie dwóch elementów tłumiących
  • Oszczędność kosztów i czasu – nie ma potrzeby wyznaczania specjalnego aktywatora
  • Wersje ATEX do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 2/22, Div. 2)
  • Dostępne w różnych wykonaniach i długościach

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj