Nowa definicja elastyczności.
Wszystkie zasady działania w standardowych obudowach, wysokowydajne technologie czujników i IO-Link w każdym modelu.
Kompaktowe czujniki z serii R100, R101 i R103 są przeznaczone do stosowania na niewielkich odległościach, a średniej wielkości czujniki R200 i R201 nadają się idealnie do wykrywania na dalszych odległościach. Ten film przedstawia specjalistyczne zastosowania obu serii, a także przykładowe zastosowania dla serii R20x.
Serie R10x i R20x stanowią połączenie cech kilku różnych rodzajów czujników fotoelektrycznych z technologią zapewniającą wysoką wydajność i jednolitym rodzajem obudowy. Czujniki różnią się między sobą tylko sposobem montażu oraz konstrukcją obudowy. Po określeniu sposobu montażu czujnika można dowolnie wybrać funkcje potrzebne do danego zastosowania. To uniwersalne rozwiązanie zapewnia wyjątkową elastyczność oraz szereg różnorodnych możliwości stosowania.
The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:
*available in R100 and R101
Technologia impulsowego pomiaru odległości (PRT) to metoda opracowana przez firmę Pepperl+Fuchs, która umożliwia pomiar nawet z dużych odległości z dużą precyzją.
Technologia ta opiera się na krótkich impulsach laserowych emitowanych przez silne źródło światła. Czuły na światło element odbiornika w czujniku wykrywa impulsy świetlne odbite przez obiekt. Odległość od obiektu jest obliczana precyzyjnie poprzez bezpośredni pomiar czasu przelotu światła. Wysoka gęstość energii impulsów laserowych umożliwia osiągnięcie długich zakresów i zapewnia skuteczne tłumienie zakłóceń.
Dzięki temu czujniki PRT zapewniają maksymalną precyzję pomiaru odległości — nawet w trudnych warunkach.
Dzięki czujnikowi odległości R200 firma Pepperl+Fuchs po raz pierwszy integruje technologię impulsowego pomiaru odległości z kompaktową konstrukcją o wymiarach 15 x 41,7 x 50,6 mm. Umożliwia to precyzyjne pomiary odległości w miejscach, w których przestrzeń jest ograniczona.
Podczas bezpośredniego pomiaru białych obiektów model R200 z PRT oferuje zasięg 10 m. W wersji z reflektorem można mierzyć odległości nawet do 60 m. Dowiedz się więcej o nowym czujniku odległości oglądając ten film.
Technologia wielopikselowa (MPT) stworzona przez firmę Pepperl+Fuchs umożliwia niezawodne, pozbawione zakłóceń pomiary odległości na krótkich odcinkach. Technologia stanowi połączenie funkcji pomiaru tradycyjnych czujników do wykrywania odległości ze sprawdzoną zasadą triangulacji.
W oparciu o tę geometryczną metodę emiter — dioda LED lub laser — wysyła wiązkę światła do obiektu, który ją odbija. Odbita wiązka zostaje przechwycona przez odbiornik światłoczuły w czujniku, w szyku wielopikselowym. W zależności od położenia punktu światła w odbiorniku odległość obiektu od czujnika jest obliczana na zasadzie triangulacji geometrycznej. Do tego celu wykorzystuje się algorytmy oprogramowania.
Umożliwia to mierzenie i przełączanieczujników R10x i R20x w celu dokładnego pomiaru położenia obiektu i wyraźnego odróżnienia go od tła.
Czujniki laserowe są wyjątkowo dokładne, ale mają mniejszą wytrzymałość i niższy zakres temperatur niż czujniki LED. Firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje najlepsze elementy obydwu technologii i łączy zalety czujników LED i czujników laserowych z zapewniającą efektywność technologią laserową DuraBeam.
Czujniki laserowe z serii R10x i R20x zapewniają dłuższy czas eksploatacji i nowe możliwości. Mogą być używane przy temperaturze otoczenia sięgającej nawet do 60°C.
Technologia DuraBeam polega na wykorzystaniu specjalnego profilu wiązki, który zawsze odbija ostry i okrągły punkt światła od obiektu. Czujniki z bezpieczną dla wzroku technologią laserową DuraBeam nadają się idealnie do bardzo dokładnego wykrywania małych obiektów oraz pomiaru odległości do ich lokalizacji.
Profil Smart Sensor jest standardem, który ma na celu zapewnienie takich samych funkcji interfejsu IO-Link przez wszystkich producentów. Dotyczy to dostępu do ustawień, parametrów, danych przetwarzania i diagnostyki.
Wszystkie czujniki wykonane zgodnie z profilem Smart Sensor umożliwiają wyświetlanie i ewaluację danych procesu w ten sam sposób. Umożliwia to wykorzystanie bloków funkcyjnych do prostej integracji sterowania. Dotychczasowe programy użytkownika można wykorzystać ponownie, co zapewnia prostsze programowanie.
Firma Pepperl+Fuchs należy do grona pierwszych producentów, którzy wdrażają wersję 1.1.3 profilu Smart Sensor, która jest najnowszym standardem opublikowanym przez konsorcjum IO-Link. Standard ten będzie także wdrażany w kolejnych produktach Pepperl+Fuchs. Szybkie i łatwe sterowanie procesami automatyki w zakładzie!
Jakie korzyści daje wykorzystanie nowych czujników fotoelektrycznych R10x i R20x w moim zakładzie? Jakie czujniki są odpowiednie do moich wymagań? Chętnie odpowiemy na te i inne pytania. Po prostu umów się na spotkanie!
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.