Stacjonarne czytniki kodów Pepperl+Fuchs pokrywają cały zakres zastosowań, od odczytu wszystkich standardowych kodów 1D i 2D (Data Matrix, kody kreskowe) do odczytu z dużą prędkością. Nasze czytniki kodów cechują się przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem operacyjnym, opartym na przeglądarce internetowej, automatyczną pamięcią wzorców błędów oraz funkcjonalnością JavaScript.
Stacjonarne czytniki kodów firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają realizację pełnej gamy zastosowań, od odczytu wszystkich standardowych kodów typu 1D i 2D (Data Matrix, kodów kreskowych) do odczytu z dużą prędkością. Nasze czytniki kodów są wyposażone w przyjazne dla użytkownika oprogramowanie operacyjne, automatyczną pamięć wzorców awarii oraz funkcję obsługi języka JavaScript.
Dzięki zaawansowanym funkcjom i możliwościom dostosowania czytnik VOS Ident stanowi idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Urządzenia niezawodnie odczytują wszystkie powszechnie stosowane kody 1D lub 2D z odległości do 2 m, przy zewnętrznym oświetleniu z odległości większej niż 1 m, w tym kody DPM (wykonywane laserowo lub igłowo). W tym celu oferujemy wszystkie powszechnie stosowane interfejsy, w tym magistrale fieldbus. Czytnik VOS IDENT ma także wiele innych funkcji, takich jak multiwindow, tryb wieloczujnikowy, formatowanie ciągów wyjściowych czy możliwość parametryzacji do 32 zadań.
Czytniki kodów z serii OPC120 przeznaczone do pracy na małych odległościach do 180 mm zapewniają najwyższą wydajność w zastosowaniach stacjonarnych i ruchomych, nawet w najtrudniejszych warunkach. Czytniki kodów 1D i 2D oparte na kamerach umożliwiają łatwą obsługę i oferują szereg wyjątkowych funkcji.