Wiarygodne rozpoznawanie

Czujniki przenośne i stacjonarne — począwszy od skanerów kodów kreskowych, poprzez czytniki kodów 2D i czytniki ręczne, aż po specjalne rozwiązania

Identyfikacja optyczna

Zastosowania w dziedzinie identyfikacji optycznej nie mogą być bardziej zróżnicowane. Niezależnie od tego, czy produkt ma do czynienia z wyjątkowo szerokimi zakresami odczytu i wykrywania, kodami DPM, skrajnymi temperaturami, wysokimi prędkościami, czy z pyłem i brudem — firma Pepperl+Fuchs zapewnia optymalne rozwiązanie dla każdego przypadku. Od czytników kodów 2D i urządzeń mobilnych po czytniki kodów kreskowych i specjalne rozwiązania — czujniki przenośne i stacjonarne niezawodnie i bezpiecznie rozwiązują problemy z zastosowaniami typu track-and-trace dzięki szerokiej gamie typów kodów, a także są zdolne do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Znajdź idealne rozwiązanie do określonego zadania w zakresie identyfikacji optycznej!

Identification Systems

Stacjonarne czytniki kodów 2D
Stacjonarne skanery kodów kreskowych
Ręczne czytniki kodu 2D
Specjalne rozwiązania

Korzyści

Czujniki mobilne i stacjonarne

Czujniki mobilne i stacjonarne

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę mobilnych i stacjonarnych czytników kodów, które obejmują wszystkie tradycyjne symbologie kodów. Wydajne urządzenia odczytują wszystkie popularne kody 1D i 2D z wysoką niezawodnością, niezależnie od tego, czy są one nadrukowane, wypalane laserowo, czy grawerowane.
Optymalne działanie w każdym zakresie

Optymalne działanie w każdym zakresie

Systemy identyfikacji optycznej Pepperl+Fuchs to idealne rozwiązanie do odczytu kodów z odległości do 2 metrów. Nie tylko odczytują bardzo małe kody w przypadku rozmiarów modułów tak małych, jak 0,1 mm, ale także zapewniają wyjątkowo szerokie zakresy wykrywania. Oznacza to, że oferują one odpowiednie odległości i zakresy wykrywania, co zapewnia maksymalną wydajność odczytu przez cały czas.
Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Niezależnie od tego, czy panują trudne warunki środowiskowe, takie jak skrajne temperatury, kurz lub brud albo czy zastosowania wymagają szczególnie wysokich prędkości skanowania, systemy identyfikacji optycznej niezawodnie wykonują każde zadanie związane z identyfikacją i mogą zostać w optymalny sposób dostosowane do konkretnych wymagań.
Szybka i łatwa integracja

Szybka i łatwa integracja

Ze względu na różne interfejsy, takie jak magistrale Ethernet, Ethernet TCP/IP, USB, interfejsy szeregowe, moduły we/wy, a nawet interfejsy radiowe, takie jak Bluetooth®, systemy identyfikacji optycznej można bezproblemowo zintegrować ze wszystkimi środowiskami systemowymi. Wydajne urządzenia przekonują do siebie nie tylko szybką integracją, ale także prostym uruchomieniem.

Automatyczna identyfikacja poruszających się pojazdów w przemyśle motoryzacyjnym

Identyfikacja poruszających się pojazdów

W przemyśle motoryzacyjnym system przenośników transportuje elementy nadwozia do obszaru montażu końcowego, gdzie pojazdy są montowane zgodnie z wymaganiami klienta końcowego. W tym celu nadwozie samochodu musi być jednoznacznie zidentyfikowane za pomocą kodu QR lub DataMatrix, gdy mija stację odczytu kodu. Czujnik wizyjny VOS2000-I stanowi idealne rozwiązanie w tym zakresie. Przeczytaj raport dotyczący zastosowań, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obiekty w ruchu mogą być niezawodnie wykrywane dzięki wyjątkowo krótkim czasom naświetlania...

Features of the VOS-Ident

Multipage Reading and Large Sensing Ranges

The VOS Ident masters even demanding applications with particularly large detection ranges and multipage reading. Several devices can be easily interconnected to implement multipage reading. The high resolution and the multisensor combination enable reliable code reading in a large detection range.

Multicode Reading and Detection of Smallest Codes

In electronics manufacturing, codes of various types are located at different positions on the printed circuit boards. With the multiwindow function, the VOS Ident can create several reading windows and can capture up to 64 codes in each window with the multicode function. The universal code reader also reads extremely small codes with a module size down to 0.1 mm with maximum reliability.
>>more

Flexible Output String Formatting through Powerful Script Functionality

With the powerful script, the output string can be adapted for integration into the ERP system without time-consuming adjustments. With I/O, Ethernet TPC/IP, PROFINET, EtherNet/IP and RS-232, all relevant interfaces for data communication are available.

Powerful and Highly Adaptable

The VOS Ident series impresses with enormous flexibility in use due to a variety of sensor variants and numerous possible combinations of external components. For standard applications, the VOS2000-I is the ideal solution. In addition to a very high resolution of 1.2 megapixels, the sensor features integrated white lighting and multiple lenses for the detection of large and small fields of view. For even more flexibility, Pepperl+Fuchs offers the VOS2000-I and VOS5000-I code readers as C-mount variants. Here, in addition to the lens, you can select the appropriate external lighting depending on the application requirements.

Wysoka wydajność w zastosowaniach przy niskiej temperaturze

Czytniki kodów kreskowych VB14N-T umożliwiają identyfikację optyczną w chłodniach głębokiego zamrażania

W przypadku przechowywania zamrożonych produktów nie wolno przekraczać temperatury -18°C. Towary są transportowane na tacach, do których dołączone są kody kreskowe. Kody te są używane na potrzeby identyfikacji produktów i ich dalszego transportu. Niemniej jednak skrajne temperatury w mroźniach stawiają szczególne wymagania wobec technologii czujników skanerów kodów kreskowych. Zapoznaj się z raportem dotyczącym zastosowań, aby dowiedzieć się, w jaki sposób skanery kodów kreskowych serii VB14N-T zapewniają odporność na skrajne temperatury od –35°C do +45°C, jednocześnie gwarantując maksymalną wydajność odczytu…

Ręczne czytniki kodu 2D




Czytniki ręczne serii OHV

Czytniki ręczne serii OHV

Wysoka niezawodność odczytu, łatwa obsługa i doskonałe dopasowanie do wymagań klienta — właśnie tymi cechami wyróżniają się czytniki ręczne serii OHV. Urządzenia niezawodnie odczytują wszystkie kody 1D i 2D, w tym kody DPM, nawet na powierzchniach odbijających światło. Są one dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej. Ponadto urządzenia dostarczają użytkownikowi informacje zwrotne w postaci sygnałów dźwiękowych, dotykowych i wizualnych, zapewniając maksymalną niezawodność procesu dla danego zastosowania. Firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiedni czytnik ręczny do każdego zastosowania w dziedzinie identyfikacji mobilnej — zarówno do standardowych, jak i wymagających zadań.

Specjalne rozwiązania

System identyfikacji wysokotemperaturowej OIT

Systemy wykrywania wysokiej temperatury OIT

System identyfikacji wysokotemperaturowej OIT zapewnia płynną pracę w najbardziej wymagających warunkach, takich jak cykliczne zmiany temperatury, bardzo wysokie temperatury do 500°C lub narażenie na pył lub farbę. To sprawia, że system idealnie nadaje się do stosowania na liniach malarskich, a także w suszarniach, zakładach galwanicznych lub piekarniach. Zintegrowana funkcja diagnostyczna zapewnia bezpieczne sekwencje procesów. Zapoznaj się z raportem dotyczącym zastosowań, aby dowiedzieć się, w jaki sposób system OIT niezawodnie identyfikuje świeżo malowane nadwozia samochodów, pomimo skrajnych temperatur otoczenia…

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych produktów do identyfikacji optycznej lub szukasz rozwiązania do czujników dostosowanego do wymagań danego zastosowania? Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość. Chętnie pomożemy!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.