Nieprzerwany łańcuch chłodniczy ma kluczowe znaczenie dla jakości produktów w przemyśle spożywczym. Krajowe przepisy dotyczące żywności wymagają, by temperatura przechowywania produktów zamrożonych w żadnym punkcie łańcucha chłodniczego nie przekroczyła 18°C. To niełatwe zadanie dla czujników pracujących w magazynach głębokiego zamrażania. Warunkiem dostarczenia produktów zamrożonych do miejsca docelowego jest ich prawidłowa identyfikacja, która musi przebiegać niezawodnie nawet w bardzo niskich temperaturach.
Produkty spożywcze w chłodniach głębokiego zamrażania transportowane są na tacach. Kody kreskowe na tacach pozwalają zidentyfikować produkty i odpowiednio pokierować nimi do punktu odbioru. Wymaga to zastosowania czytników, które potrafią szybko i niezawodnie działać w bardzo niskich temperaturach. Niska temperatura może także pogarszać czytelność samych kodów. Tylko niezawodne rozpoznawanie trudnych do odczytania kodów, także gdy tace przesuwają się z duża prędkością, może zapewnić dużą przepustowość i zminimalizowanie ilości błędów.
Jest on wyposażony w wewnętrzną grzałkę, która zapewnia odporność na temperaturę otoczenia od -35 do +45°C. Czytnik jest gotowy do pracy po rozgrzaniu, które zajmuje nie więcej niż 20 minut, a jego maksymalne zużycie energii zostało ograniczone do 9,6 W. Jest on także wyposażony w zaawansowany układ optyczny oraz technologię rekonstrukcji kodów, dzięki czemu sprawnie radzi sobie z odczytywaniem niewyraźnych kodów kreskowych. Niewielkie rozmiary czytnika pozwalają montować go nawet tam, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.
Szybkie połączenie pozwala zbudować sieć liczącą do 32 urządzeń. Umożliwia to jednoczesne wykrywanie większej liczby kodów kreskowych, które mogą być umieszczone w różnych miejscach. Czytnik jest wyposażony w klawisz funkcyjny i diody LED, które ułatwiają jego konfigurowanie, uczenie kodów kreskowych i testowanie. Podczas pracy diody LED informują o statusie czytnika. Razem z czytnikiem dostarczane jest także oprogramowanie na komputery PC, które umożliwia łatwe konfigurowanie urządzenia.