W systemach suszenia stosowanych w procesie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym panują ekstremalne warunki. Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wysokie wymagania ze względu na wysokie temperatury i ich cykliczne zmiany oraz kurz i farby w środowisku produkcyjnym.
Świeżo pomalowane podwozie jest przewożone do systemu suszenia na płozach. Podwozie powinno być w niezawodny sposób identyfikowane pomimo ekstremalnych warunków środowiska.
Zwyczajnych etykiet papierowych nie można stosować z powodu wysokich temperatur. Zamiast tego stosuje się nośniki kodu z perforowanymi wzorami otworów. Metalowe arkusze są montowane pod płozami i odczytywane przez skaner kodów przymocowany do systemu. Aby zapewnić niezawodną identyfikację podwozia, zarówno skaner jak i nośniki kodu muszą być wytrzymałe na ekstremalne temperatury.
Wytrzymały system identyfikacji wysokiej temperatury OIT firmy Pepperl+Fuchs zapewnia sprawny przebieg procesów nawet w temperaturze do 500 stopni Celsjusza. Niezawodna identyfikacja podwozia jest zawsze możliwa, nawet gdy płytki kodowe są brudne. Zintegrowane oświetlenie boczne na podczerwień zapewnia optymalny kontrast umożliwiający niezawodny odczyt. Ponadto duża gama numerowanych płytek kodowych pozwala na przypisanie niepowtarzalnych numerów do całych grup.
Nośniki kodu są odporne na wysoką temperaturę i zapewniają długi czas eksploatacji pomimo ekstremalnych warunków. Prosta instalacja i konfiguracja pozwalają na bezproblemową integrację. System jest bezobsługowy dzięki unikalnej jednoczęściowej obudowie.