Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
Moduły IO Ethernet
z interfejsem IO-Link Master
Dzięki lokalnemu sterowaniu i zdecentralizowanej pracy komunikacja fieldbus ani komponenty oprogramowania nie są wymagane w głównej szafie sterowniczej — w górę przesyłane są tylko dane diagnostyczne.
Zalety tego rozwiązania można dostrzec w systemie przenośników, w którym części są sortowane według odpowiedniej pozycji i rozmiaru, a w razie konieczności usuwane przez system sprężonego powietrza. Proces ten wymaga niezwykle krótkiego czasu reakcji, osiąganego przez bezpośrednie podłączenie wejść i wyjść w module.
Krótkie czasy reakcji są możliwe dzięki eliminacji dodatkowego czasu wymaganego na komunikację oraz zależności od innych procesów.
Aby zapobiec nieplanowanym przestojom i związanym z tym kosztom w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, takich jak przemysł chemiczny lub farmaceutyczny, firma Pepperl+Fuchs opracowała moduł IO-Link master z redundancją S2. Ustanawia on mechanizm redundantnej synchronizacji, zapewniając, że w przypadku błędu rezerwowy sterownik PLC przejmuje sterowanie procesem. Sterownik podstawowy jest używany do komunikacji cyklicznej, podczas gdy sterownik rezerwowy pracuje wyłącznie w tle i przejmuje komunikację w przypadku błędu.
Odporna, odlewana ciśnieniowo obudowa z cynku oraz rozszerzony zakres temperatur sprawiają, że moduły ICE1 z redundancją S2 idealnie nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.
Moduły zapewniają maksymalną przejrzystość procesów: Parametry diagnostyczne można monitorować bezpośrednio z modułu przez interfejs sieci Web oraz przesyłać z powrotem do sterownika PLC. Zintegrowany serwer sieci Web zapewnia bezpośredni dostęp do urządzenia przez przeglądarkę sieci Web, co umożliwia wyświetlanie ważnych informacji i zmianę parametrów sieci, takich jak adresy IP i maski podsieci.
W modułach dostępne są diody LED zapewniające ciągłe informacje o stanie i umożliwiające diagnozę poszczególnych kanałów. Zapewnia to wzrost produktywności, umożliwiając bardziej wydajne wykrywanie i naprawę usterek.
Moduły IO Ethernet firmy Pepperl+Fuchs wspierają standaryzację, eliminują złożoność i maksymalizują wydajność. Skontaktuj się z nami, aby poznać nową generację modułów fieldbus.