Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły I/O Ethernet

Choose your product

Następna stronaOstatnia strona
Produkt


Ethernet IO-Link module with eight IO-Link portsfa


EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa


PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

Ethernet IO module with 16 digital inputsfa

Ethernet IO module with 16 configurable digital inputs/outputsfa

Ethernet IO-Link module with 4x Class A and 4x Class B IO-Link portsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa

Ethernet IO module with 16 configurable digital inputs/outputs and integrated logicfa

Ethernet IO module with 8 digital inputs/outputs and a control functionfa

Ethernet IO module with 8 digital inputs/outputsfa
Następna stronaOstatnia strona

Filtruj według

Pobierz bezpłatnie: Opracowanie na temat protokołów komunikacyjnych opartych na TCP (PDF)

W tym bezpłatnym opracowaniu w formacie PDF porównano różne protokoły komunikacyjne oparte na protokole TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), które sprawdziły się w działaniu i uznawane są za podstawę rozwiązań IIoT oraz Przemysłu 4.0. Pobierz bezpłatny dokument już teraz!