Interfejs IO-Link umożliwia bezproblemową komunikację i cyfrowy przesył danych z poziomu układu sterowania do poziomu czujników. IO-Link pozwala w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych urządzeń i toruje drogę dla koncepcji Przemysłu 4.0 w technologii automatyzacji. Ten zgodny z międzynarodowymi standardami interfejs może przynieść korzyść na wszystkich etapach — od projektowania zakładów przez montaż aż po eksploatację i konserwację, zapewniając znaczne zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności.
Standaryzowane opisy urządzeń (pliki IODD) oraz parametryzacja poprzez narzędzia programowe zapewniają wygodne konfigurowanie oraz integrację czujników i elementów wykonawczych IO-Link. Inteligentne i transparentne zarządzanie parametrami zwiększa elastyczność w zakresie zastosowań i minimalizuje czas przestojów. Parametry mogą być regulowane łatwo i szybko, nawet podczas skomplikowanych zmian produkcji i partii. Dzięki transparentności aż do poziomu czujnika użytkownicy mają dostęp do kompleksowej gamy opcji parametryzacji i funkcji diagnostycznych urządzeń, pozwalających na prowadzenie konserwacji zapobiegawczej.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązanie systemu IO-Link, które obejmuje szeroki wybór czujników IO-Link oraz masterów IO-Link. Ta kombinacja ułatwia bezproblemową komunikację pomiędzy urządzeniami IO-Link i poziomem urządzeń polowych oraz systemami zarządzania i sterowania wyższego poziomu. Jako standard komunikacji IO-Link redukuje liczbę stosowanych interfejsów i w konsekwencji także liczbę potrzebnych wejść sterujących. W dłuższej perspektywie redukuje to koszty planowania i koszty administracyjne przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności.
Przygotuj zakład na przyszłość, skorzystaj dzięki transparentnej wymianie danych aż do poziomu urządzeń polowych i trwale zmniejsz koszty na wszystkich poziomach. Interfejs IO-Link jest zgodny z międzynarodowymi standardami (IEC 61131-9), więc Twoja inwestycja będzie bezpieczna na długi czas.
Mastery IO-Link ułatwiają niezawodną, wydajną komunikację między poziomem zarządzania a poziomem czujnika/elementu wykonawczego, pełniąc funkcję bramy między siecią Ethernet a systemem IO-Link. Aby pozwolić na szybkie i łatwe podłączanie i konfigurację czujników IO-Link poprzez interfejs USB na komputerze, firma Pepperl+Fuchs oferuje master IO-Link USB...
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę inteligentnych czujników z interfejsem IO-Link. Od czujników fotokomórkowych, ultradźwiękowych i czujników drgań po enkodery obrotowe i indukcyjne systemy pozycjonowania — wszystkie te urządzenia łączą w sobie zalety IO-Link i zwiększają wydajność procesów w Twoim zakładzie...
Narzędzia programistyczne Pepperl+Fuchs umożliwiają wyjątkowo wygodną konfigurację, integrację i diagnostykę wszystkich wdrożonych urządzeń IO-Link oraz zapewniają przejrzystość działań aż do poziomu polowego, co stanowi podstawę konserwacji zapobiegawczej.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.