Oprócz modułów ICE1 master do aplikacji opartych na sterownikach PLC, dostępne są dwa inne moduły do zastosowań w systemach chmurowych i hybrydowych: ICE2 (EtherNet/IP)i ICE3 (PROFINET) IO-Link master. Obsługują one wiodące w branży protokoły, w tym EtherNet/IP, PROFINET i MODBUS TCP, a ponadto oprócz protokołu obsługi magistrali obiektowej w czasie rzeczywistym oferują także interfejs OPC UA.
Otwarta architektura OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) umożliwia niezależną od dostawcy i platformy oraz interoperacyjną współpracęmaszyn na produkcji, a także komunikację między maszynami i systemami komputerowymi lub chmurowymi, zarówno w sieciach zamkniętych, jak i przez Internet.
Oba moduły IO-Link master mają koncepcję konfiguracji opartą całkowicie na sieci Web umożliwiającą ustawianie wszystkich parametrów modułu i wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link (obsługa web IODD). W związku z tym nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie ani programowalny sterownik logiczny (PLC) wyższego poziomu. W przypadku wymiany lub rozbudowy modułów wszystkie ustawienia można zapisać w oddzielnym pliku i przesłać do nowego urządzenia za pomocą funkcji klonowania modułów. Interfejs OPC UA zapewnia stałą wymianę informacji na wszystkich poziomach, dzięki czemu procesy w zakładach mogą być jeszcze bardziej efektywne.
Jeśli czujniki mają być gotowe do zarządzania zadaniami w przyszłości, muszą oferować coś więcej niż dostarczanie danych procesowych do systemu sterowania maszyną. Czujniki muszą być w stanie komunikować się ze wszystkimi rodzajami odbiorników oraz wysyłać i odbierać dane z systemów informacyjnych wyższego poziomu. Mastery IO-Link ułatwiają niezawodną, wydajną komunikację między poziomem zarządzania a poziomem czujników / elementów wykonawczych, pełniąc funkcję bramy między siecią Ethernet a systemem IO-Link. Bezpośrednio można podłączyć do ośmiu urządzeń — dostępne są cztery kanały dla czujników i cztery kanały dla elementów wykonawczych. Master IO-Link z serii ICE1* umożliwia użycie zintegrowanych funkcji diagnostyki i parametryzacji od poziomu systemów sterowania aż po poziom czujnika. Są one zoptymalizowane do zastosowań opartych na PLC. Czasy wdrażania do eksploatacji również są znacznie krótsze, głównie w zakładach produkcji wielkoseryjnej. Dzięki funkcji obsługi wielu protokołów, master IO-Link ICE11 obsługuje PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link i MODBUS TCP.
Oznacza to, że master IO-Link idealnie pasuje do profilu wymagań innowacyjnych producentów maszyn i instalacji, tworząc kluczowy komponent koncepcji Sensorik4.0®.
Dzięki zestawowi startowemu IIoT i łatwym w obsłudze modułom IO-Link master firmy Pepperl+Fuchs prosta wizualizacja i analiza danych z czujników staje się rzeczywistością. Odkryj zalety IO-Link i wykorzystaj bezproblemową integrację danych z czujników IO-Link w zastosowaniach Przemysłu 4.0.
Zestaw zawiera między innymi:
Podłącz pulpit nawigacyjny oprogramowania za pomocą OPC UA lub MQTT, aby łatwo interpretować dane w czasie rzeczywistym, a następnie rozpocznij transformację cyfrową swoich zakładów dzięki nowemu zestawowi startowemu IIoT firmy Pepperl+Fuchs.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.