Moduły I/O Ethernet ze zintegrowanym masterem IO-Link umożliwiają komunikację, diagnostykę oraz parametryzację od poziomu systemu sterowania do poziomu czujnika. Koncentratory I/O można również podłączyć do mastera IO-Link, który umożliwia elastyczną integrację binarnych czujników i siłowników w inteligentnym systemie IO-Link.
Aby sprostać różnym wymaganiom szerokiej gamy zastosowań i warunków otoczenia, firma Pepperl+Fuchs opracowała dwa nowe produkty z dziedziny komunikacji przemysłowej: Moduły I/O Ethernet w wąskiej obudowie i koncentratory I/O o wysokiej wydajności. Stanowią uzupełnienie oferty standardowych modułów magistrali fieldbus, umożliwiając przejrzystą wymianę danych za pośrednictwem IO-Link i zapewniając użytkownikom większą swobodę planowania systemów.
Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni montażowej, nowe moduły I/O Ethernet z masterem IO-Link mają tylko 30 mm szerokości. Wbudowana wtyczka 16 A o kodowaniu L przekazuje więcej mocy niż konwencjonalne wtyczki, co umożliwia podłączenie kilku modułów przy jednoczesnym skróceniu czasu wymaganego na okablowanie.
Podobnie jak poprzednie modele o szerokości 60 mm nowe moduły są wyjątkowo wytrzymałe i przystosowane do rozruchu w niskich temperaturach — nawet do -40°C. Moduły I/O Ethernet mają stopień ochrony IP69 i wytrzymałą obudowę z formowanego metalu, co zapewnia optymalne warunki do pracy w wymagających środowiskach.
Koncentratory I/O obsługują różnorodne działania urządzeń IO-Link oraz standardowych binarnych czujników/siłowników w jednym systemie IO-Link. To sprawia, że ograniczenia technologiczne należą już do przeszłości, co daje użytkownikom całkowitą swobodę podczas projektowania zakładu.
W połączeniu z 8-portowym modułem master IO-Link koncentratory I/O umożliwiają nie tylko transfer do128 cyfrowych urządzeń I/O do systemu sterowania wyższego poziomu, ale także są wyposażone w wyjścia, które można podłączyć do lamp sygnałowych i innych urządzeń. W zależności od zastosowania nowe koncentratory I/O są dostępne w wersji 16DIO z 16 konfigurowalnymi wejściami i wyjściami lub z 10 wejściami i 6 wyjściami. Koncentratory I/O firmy Pepperl+Fuchs mają wytrzymałą, formowaną obudowę metalową i rozszerzony zakres temperatur, dzięki czemu nadają się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.