Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rozłączniki izolacyjne i wyłączniki bezpieczeństwa (Ex e)

Dzięki wykorzystaniu rozłączników izolacyjnych i wyłączników bezpieczeństwa z ochroną typu Ex e i Ex tb można bezpiecznie odłączać maszyny i urządzenia bez pomocy wyszkolonych do tego celu pracowników w zastosowaniach związanych z czyszczeniem, konserwacją i naprawami. Obsługujące maksymalny prąd 25 A lub 40 A, te przełączniki w obudowach z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu (strefy 1, 2, 21 i 22).

Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji dokładnie odpowiadają indywidualnym wymaganiom łączeniowym klientów. Wystarczy wybrać preferowany materiał obudowy i kupić przełączniki z 3, 4 lub 6 stykami głównymi, a także z różnymi konfiguracjami styków pomocniczych. Siłowniki obrotowe z potrójną blokadą zapewniają niezawodną ochronę personelu podczas prac konserwacyjnych. Przełączniki bezpieczeństwa opracowane zgodnie z niemieckimi normami zapewniają szczególnie wysoki poziom ochrony przed manipulacją.