Dzięki wykorzystaniu rozłączników izolacyjnych z ochroną typu Ex d, Ex tb i Ex tD można bezpiecznie odłączać maszyny i urządzenia bez pomocy wyszkolonych pracowników w celu czyszczenia, konserwacji i napraw. Urządzenia te zapewniają obsługę różnych prądów maksymalnych i konfiguracji biegunów. Są wyposażone w aluminiową obudowę i można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem pyłu i gazu (strefy 1, 2, 21 i 22).
Uzupełnieniem oferty rozłączników są nasze solidne rozruszniki silników, dostępne w różnych wersjach mocy znamionowej.
Rozłączniki izolacyjne EJB są wyposażone w wytrzymałe obudowy aluminiowe. Mają certyfikaty Ex d oraz Ex tb i są dostępne w wersjach 25 A, 63 A lub 100 A.
Rozłączniki izolacyjne F* SD są wyposażone w certyfikowane obudowy Ex d i Ex tD. Te wytrzymałe obudowy aluminiowe mogą mieścić układy o różnych konfiguracjach styków i liczbie biegunów.
F7-DOL to wytrzymała obudowa z certyfikatami Ex d i Ex tD, przeznaczona do konfiguracji rozruszników silników. Są one dostępne w wersjach o różnej mocy znamionowej i można je montować w strefach zagrożonych wybuchem.
Dzięki wykorzystaniu rozłączników izolacyjnych z ochroną typu Ex d i Ex tb można bezpiecznie odłączać maszyny i urządzenia bez pomocy wyszkolonych do tego celu pracowników w zastosowaniach związanych z czyszczeniem, konserwacją i naprawami. Rozłączniki te są wyposażone w aluminiową obudowę i można je stosować w obwodach 25 A, 63 A lub 100 Aw strefach zagrożonych wybuchem pyłu i gazu (strefy 1, 2, 21 i 22).
Rozłączniki klasy Ex d są wyposażone w cztery główne styki oraz dwa styki pomocnicze, do wyboru w zależności od wymagań związanych z przełączaniem. Siłowniki obrotowe z potrójną blokadą zapewniają niezawodną ochronę personelu podczas prac konserwacyjnych. Poza wersjami w pełni skonfigurowanymi, przeznaczonymi do szybkiej dostawy, nasi inżynierowie mogą także wyposażyć przełączniki i obudowy w dodatkowe akcesoria oraz funkcje w zależności od potrzeb. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Pepperl+Fuchs, aby określić wymagania dotyczące indywidualnie opracowanego rozwiązania.
Zastosowanie szerokiej gamy rozłączników izolacyjnych Ex d oraz rozruszników silników o działaniu bezpośrednim (DOL) i typu gwiazda trójkąt firmy Pepperl+Fuchs pozwala zapewnić bezpieczne działanie silników elektrycznych i spalinowych oraz napędów w miejscach niebezpiecznych. Stosowane są takie materiały obudów, jak stal nierdzewna, żeliwo i aluminium.