Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Skrzynki zaciskowe i przyłączeniowe (Ex e, Ex i, Ex op)

Firma Pepperl+Fuchs oferuje duży wybór skrzynek zaciskowych i skrzynek przyłączeniowych do instalacji sieci dystrybucji sygnału i zasilania w strefach zagrożonych wybuchem. Są one certyfikowane zgodnie z najnowszymi normami ATEX i innymi standardami międzynarodowymi. Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej obejmują Ex e, Ex ia, Ex tb, Ex tD i Ex op pr.

Dostępne są różne rozmiary obudów i opcje materiałowe, takie jak poliester wzmacniany włóknem szklanym (GRP), elektropolerowana stal nierdzewna lub aluminium. Nasze skrzynki zaciskowe i przyłączeniowe gwarantują niezawodne działanie nawet w bardzo trudnych warunkach lub w miejscach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokiej jakości materiały są wytrzymałe, trwałe i odporne na wysokie temperatury. Duży wybór typów zacisków i dławików kablowych oraz akcesoriów umożliwia tworzenie dowolnej konstrukcji zgodnie ze specyfikacją użytkownika i optymalne dopasowanie do każdego zastosowania. Skrzynki zaciskowe i skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przed wnikaniem i tolerują szeroki zakres temperatur otoczenia. Ich specjalne cechy konstrukcyjne ułatwiają instalację i konserwację.


Skrzynki zaciskowe i przyłączeniowe


Obudowy


Seria SR — obudowy ze stali nierdzewnej do stref zagrożonych wybuchem

Nowa seria obudów SR wykonanych ze stali nierdzewnej imponuje swoją modułową koncepcją: Odkryj gamę obudów, które doskonale sprawdzają się w każdym zastosowaniu i na każdym poziomie…

Skorzystaj z naszego narzędzia online, aby szybko skonfigurować swoją indywidualnie zaprojektowaną skrzynkę zaciskową.

Ofertę otrzymasz w ciągu jednego dnia roboczego!