Wykonane w całości z tworzyw sztucznych wtyczki i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex de firmy Pepperl+Fuchs mogą być używane do bezpiecznego i łatwego łączenia obwodów w strefach zagrożonych wybuchem. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania normy IEC 60309 i nadają się do stosowania w strefach 1/21 i 2/22. Szeroka gama wysokiej jakości produktów z samoczyszczącymi się stykami płytkowymi o stopniu ochrony IP66 oferuje wybór urządzeń 16 A, 32 A, 63 A i 125 A.
Wtyczki Pepperl+Fuchs, dostępne w wersjach 2-, 3-, 4- i 5-stykowych, mają pełną zdolność łączeniową AC-3 do 125 A. Dzięki niskiemu oporowi styków wtyczki nie wymagają dużej siły przy wkładaniu i wyciąganiu. Zapewnia to możliwość szybkiego odłączania.
Gniazda Pepperl+Fuchs, dostępne w wersjach 2-, 3-, 4- i 5-stykowych, mają pełną zdolność łączeniową AC-3 do 125 A. Są wyposażone w mocowanie bagnetowe, dzięki któremu zapewniają ochronę na poziomie IP66 także po włożeniu wtyczki.