Firma Pepperl+Fuchs, pionier w dziedzinie cyfryzacji automatyzacji procesów, postawiła sobie za cel wprowadzenie technologii Ethernet w strefy zagrożone wybuchem. Skrzynki połączeniowe wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym lub stali nierdzewnej umożliwiają bezpieczne połączenie przewodów światłowodowych, a nasze rozwiązania dla konwencjonalnych przemysłowych punktów dostępowych Wi-Fi® stanowią podstawę działania sieci bezprzewodowych w strefach zagrożonych wybuchem.
The EJB10A.I.CP-Y* series comprises an Ex d IIB+H2 and Ex tb certified wireless access point solution for installation in hazardous areas up to and including Zone 1 and Zone 21. The system enables the use of industrial wireless access points (e.g. Cisco MR 46 or ARUBA AP-535) in hazardous areas and ensures a seamless network connection while complying with the relevant safety standards. Explosion-proof antennas attached to the aluminum enclosure ensure the best possible radiation of the high-frequency radio signals.
The GUB3L.I.CP-Y* series comprises an Ex d IIC and Ex tb certified wireless access point solution for installation in hazardous areas up to and including Zone 1 and Zone 21. The system enables the use of industrial wireless access points (e.g. Cisco MR 46 or ARUBA AP-535) in hazardous areas and ensures a seamless network connection while complying with the relevant safety standards. Explosion-proof antennas attached to the aluminum enclosure ensure the best possible radiation of the high-frequency radio signals.
Seria GR.RER* obejmuje bezprzewodowy punkt dostępowy do stref zagrożonych wybuchem 2. Konwencjonalne przemysłowe punkty dostępowe Wi-Fi, takie jak Cisco MR 46 lub ARUBA AP-535, są montowane wewnątrz obudowy z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z ochroną Ex nR. Druga, mniejsza obudowa zapewniająca ochronę klasy Ex ec zawiera panel krosowy z certyfikatem Ex e, który ułatwia podłączanie i konserwację. W połączeniu z iskrobezpiecznymi urządzeniami przenośnymi umożliwia to ciągłą komunikację Wi-Fi nawet w strefach zagrożonych wybuchem.
Obudowy GR.TFO z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) zapewniają bezpieczną ochronę połączeń światłowodowych w strefach zagrożonych wybuchem.
Seria SR.TFO.* to gama obudów do połączeń światłowodowych przeznaczonych do ochrony połączeń światłowodowych w strefach zagrożonych wybuchem. Wewnątrz wytrzymałej obudowy ze stali nierdzewnej można zainstalować nawet 8 kaset do połączeń światłowodowych.