Dławiki kablowe i powiązane akcesoria, takie jak zaślepki gniazd, adaptery, spusty odpowietrzające, zatyczki uszczelniające i przeciwnakrętki, oferują pełną elastyczność w projektowaniu skrzynek zaciskowych lub skrzynek sterowniczych dokładnie dostosowanych do konkretnych wymagań danego zastosowania. Wszystkie komponenty są oferowane w różnorodnych wariantach, wykonane z wysokogatunkowych materiałów i atestowane zgodnie z obowiązującymi normami ochrony przed wybuchem.
Różne rodzaje dławików kablowych to podstawowe elementy umożliwiające dostosowanie poszczególnych urządzeń lub opracowanych rozwiązań do określonego zastosowania. Dławiki są dostępne w różnych rozmiarach odpowiadających wielkości kabla oraz różnych materiałach i wykonaniach przeciwwybuchowych.
Zaślepki gniazd stanowią niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego zamykania otworów do wejść kablowych w obudowach. Dostępne są różne materiały i szeroka gama rozmiarów gwintów.
Adaptery firmy Pepperl+Fuchs oferują pełną elastyczność dostosowywania połączeń gwintowanych różnego rodzaju i rozmiaru. Pozwalają na łatwe łączenie elementów z gwintami metrycznymi i NPT i dostosowanie gwintów w różnych rozmiarach. Dostępne są adaptery z mosiądzu niklowanego i stali nierdzewnej wysokiego gatunku. Różnorodne materiały uszczelniające umożliwiają ich stosowanie w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
Spusty odpowietrzające, które zapobiegają gromadzeniu się skroplin i służą do ich odprowadzania, są oferowane jako akcesoria do skrzynek zaciskowych, modułów i skrzynek sterowniczych, a także paneli sterowniczych i rozdzielczych firmy Pepperl+Fuchs.
Nasze szerokie portfolio komponentów i rozwiązań do urządzeń elektrycznych do ochrony przed wybuchem obejmuje różnorodne akcesoria, które pozwalają łatwiej wykonać codzienną pracę.