Dławiki kablowe stanowią istotną część szerokiej gamy osprzętu elektrycznego do ochrony przed wybuchem oferowanego przez firmę Pepperl+Fuchs. Dławiki kablowe różnego rodzaju stanowią podstawowe elementy umożliwiające przystosowanie pojedynczych urządzeń lub rozwiązań — od skrzynek zaciskowych i jednostek sterujących po bardzo złożone panele sterownicze i rozdzielcze — dostosowanych do konkretnych zastosowań. Dostępne są dławiki kablowe z różnych materiałów, w wielu rozmiarach i klasach ochrony przed wybuchem, dla kabli różnego rodzaju.
Metalowe dławiki kablowe typu CG.NA można stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są przeznaczone do użytku z kablami niezbrojonymi z izolacją z elastomeru i plastiku, zapewniając uszczelnienie ognioodporne i chroniące przed czynnikami środowiskowymi na zewnętrznym płaszczu kabla.
Metalowe dławiki kablowe typu CG.EM można stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są przeznaczone do użytku z kablami ekranowanymi, których ekran podłącza się do wewnętrznego pierścienia ekranującego dławika w celu zapewnienia niezbędnej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC).
Metalowe dławiki kablowe typu CG.AR można stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są przeznaczone do użytku z kablami zbrojonymi, zapewniając uszczelnienie ognioodporne i chroniące przed czynnikami środowiskowymi na zewnętrznym i wewnętrznym płaszczu kabla.
Metalowe dławiki kablowe typu CG.CO można stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są przeznaczone do użytku z kablami niezbrojonymi, zabezpieczonymi w giętkich kanałach metalowych.
Plastikowe dławiki kablowe CG.P mają klasę ochrony Ex e zgodnie z normami IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-7 i są przeznaczone do stosowania w strefach niebezpiecznych 1, 2, 21 i 22 z kablami niezbrojonymi. Są wykonane ze specjalnego, odpornego poliamidu i oferują szeroki zakres średnic zacisku i długości gwintu. Dostępne są wersje z niebieskimi oznaczeniami do identyfikacji obwodów Ex i.
Metalowe dławiki barierowe typu CG.BN zapobiegają wydostawaniu się wybuchów z płomienioodpornej obudowy i mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są one przeznaczone do użycia z kablami niezbrojonymi. W zakresie dostawy znajduje się trwały klej epoksydowy.
Metalowe dławiki barierowe typu CG.BA zapobiegają wydostawaniu się wybuchów z płomienioodpornej obudowy i mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Są one przeznaczone do użycia z kablami zbrojonymi i mają wewnętrzne przegrody umożliwiające szybką i łatwą instalację. W zakresie dostawy znajduje się trwały klej epoksydowy.