Zaślepki gniazd są uzupełnieniem naszego obszernego portfolio dławików kablowych i innych akcesoriów do urządzeń elektrycznych do ochrony przed wybuchem. Stanowią one niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego zamykania otworów do wejść kablowych w obudowach. Zastosowanie różnorodnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, mosiądz niklowany i plastik, oraz szeroki zakres rozmiarów gwintów zapewniają możliwość dopasowania zaślepki do posiadanego urządzenia przełączającego i sterującego Pepperl+Fuchs.
Metalowe zaślepki gniazd typu SP.MD są przeznaczone do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych otworów i gniazd wlotów kablowych w obudowach z certyfikatem klasy ochrony Ex e lub Ex tb oraz Ex d.
Metalowe zaślepki gniazd typu SP.MA są przeznaczone do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych otworów i gniazd wlotów kablowych w obudowach z certyfikatem klasy ochrony Ex e lub Ex tb oraz Ex d. Są dostępne z gwintem NPT i mają gniazdko sześciokątne bez łba w celu przykręcania za pomocą klucza imbusowego.
Plastikowe zaślepki gniazd typu SP.PE są przeznaczone do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych otworów i gniazd wlotów kablowych w obudowach z certyfikatem klasy ochrony Ex e lub Ex tb.