Rugged Design.

Wide operating temperature.

Modular configuration.

Remote Monitor VisuNet IXD for Outdoor Applications in Zone 1/21

Reliable Performance in Harsh Environments

The VisuNet IXD remote monitor, latest lightweight technology from Pepperl+Fuchs, is extremely robust and comes in a modular design. Whether the application requires a thin client or PC-based HMI, the VisuNet IXD is certified for Zone 1/21 and is optimized for outdoor applications that require an extremely rugged panel PC or thin client with a wide range of interfaces. The VisuNet RM Shell firmware and the user friendly software tool VisuNet Control Center offer optimized field maintainability. 

Designed for Any Environment, Optimized for Outdoor Use

High Brightness

Intended for use in outdoor applications, the VisuNet IXD has a high-brightness display and an optically bonded touch screen that reduces reflections, increases light transmission, and enables improved picture quality for optimal viewing in high ambient light. An optional sunshield protects from direct sun.

Robustness

The projective capacitive multi-touch display is protected with security glass, making the VisuNet IXD much more rugged than conventional workstations. All components of the display unit are made out of anodized aluminum and powder-coated. The VisuNet IXD can operate in temperatures ranging from -20 °C up to +60 °C and is globally certified for hazardous locations (IECEx/ATEX Zone 1/21).

Modular Design

A key advantage of the VisuNet IXD is its modular design. It consists of a display, power supply, and computer and enables operators to replace components independently in the event of a failure. This makes field maintenance easy and reduces costs associated with downtime.

Flexible Installation

With only 23kg the VisuNet IXD enables easier mounting in different applications with no need for a costly, heavy-duty pedestal. A variety of mounting options is available: Wall brackets and yoke, pedestal, VESA, and panel mounting ease the installation and increase installation flexibility.

360° View

Bezpieczeństwo i niezawodność w każdych warunkach

Zastosowania w rafineriach
Paliwo stało się niezbędne w naszym społeczeństwie. Jest wytwarzane w rafineriach za pośrednictwem złożonych procesów chemicznych i fizycznych, które są obsługiwane i monitorowane przez cyfrowe technologie. Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym w sterowniach i przy instalacjach. Operatorzy instalacji używają modułowych komputerów z interfejsem HMI lub cienkich klientów, takich jak urządzenie VisuNet IXD z certyfikatami dopuszczającymi do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Urządzenie IXD jest odporne na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i na temperatury do +60 °C. 19-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności posiada optycznie połączony ekran dotykowy, który minimalizuje odbicia i poprawia jakość i kontrast obrazu. Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna skutecznie chroni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Niezawodność w trudnych warunkach
Urządzenie IXD nadaje się również do pracy w trudnych warunkach. Zmiany temperatur w zakresie od -20°C do +60°C nie wywierają wpływu na funkcjonalność i okres eksploatacji urządzenia VisuNet IXD. Powlekana proszkowo aluminiowa obudowa została zoptymalizowana pod kątem użytku na zewnątrz, zapobiegając korozji spowodowanej działaniem deszczu lub śniegu.
Jedno urządzenie, wiele możliwości
Kluczową zaletą urządzenia VisuNet IXD jest jego modułowa konstrukcja. Urządzenie składa się z wyświetlacza, zasilacza i komputera oraz pozwala operatorom na niezależną wymianę komponentów w przypadku wystąpienia usterki. Ułatwia to konserwację w terenie i obniża koszty związane z przestojem w pracy. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dla strefy 1/21, które są duże i ciężkie, urządzenie VisuNet IXD jest najlżejsze na rynku, ponieważ waży zaledwie 23 kg. Ułatwia to montaż pod kątem poszczególnych zastosowań. Dostępnych jest wiele opcji montażu, które dopasowano do poszczególnych zastosowań: Uchwyty ścienne, pałąk, podest, uchwyt VESA i montaż na panelu ułatwiają instalację i zwiększają elastyczność. Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna chroni przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi i może być wykorzystywana jako zabezpieczenie mechaniczne podczas przestoju w pracy.

Simple Configuration with RM Shell 5

Each VisuNet IXD Remote Monitor is equipped with VisuNet RM Shell 5, the latest generation of firmware for our thin client solutions. The VisuNet RM Shell 5 firmware is pre-installed and pre-configured for various control systems. This makes it quick and easy to get Pepperl+Fuchs thin clients up and running. The latest generation of RM Shell is based on Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, which includes long-term security updates by Microsoft. In addition, RM Shell 5 comes with integrated security mechanisms that give the system reliable protection from malware and viruses.

VisuNet RM Shell 5 – Next-Generation Firmware

RM Shell 5 firmware is available for every VisuNet device from Pepperl+Fuchs. It enables a complete thin client solution for process industries—from BTCs in the control room down to remote monitors as VisuNet IXDs in Zone 1/21. And with VisuNet Control Center software, plant operators can configure, monitor, and efficiently manage all devices from one central point.

Highlights of the VisuNet RM Shell 5  

Configuration and setup within minutes
Based on Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
Built-in security mechanisms for risk reduction
VisuNet Control Center software for efficient, centralized management
Available for every VisuNet device from Pepperl+Fuchs

Kontakt