Bezkonkurencyjny poziom odniesienia.
Sprawdzony system zapewniający maksymalną precyzję — nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, w obecności zanieczyszczeń i w surowych środowiskach.
System pozycjonowania bezwzględnego WCS
Dzięki modułowej konstrukcji system kodowania ścieżek można dostosować do każdego zastosowania lub warunków otoczenia. Zawsze składa się on z głowicy odczytującej, szyny kodowej i odpowiedniego systemu montażowego. Głowica odczytująca jest dostępna z różnymi opcjami, takimi jak WCS Outdoor do pracy w trudnych warunkach lub WCS Extended do pracy na dużych odległościach, które można łączyć ze sobą. W przypadku wybrania głowicy odczytującej i szyny kodowej dostępne są trzy różne systemy montażowe.
Szyny kodowe z laminatu:
Szyny kodowe z laminatu firmy Pepperl+Fuchs są wykonane z wytrzymałego laminatu poliestrowego odpornego na działanie olejów, smarów i rozpuszczalników. Ze względu na swoją odporność na chemikalia, kwasy, zasady i agresywne gazy szyna kodowa może być również używana w galwanizacji.
Szyny kodowe ze stali nierdzewnej:
Szyny kodowe ze stali nierdzewnej firmy Pepperl+Fuchs są odporne na korozję i mogą być stosowana w zakresie temperatur od -40°C do 80°C. Są one odporne na iskry w spawalniach oraz silne zabrudzenia. W połączeniu z opcją WCS Outdoor gwarantują bezpieczne i niezawodne pozycjonowanie.
Wykrywanie za pomocą tabliczki identyfikacyjnej:
Zamontowane na poruszających się obiektach tabliczki identyfikacyjne umożliwiają identyfikacjępodwozia podczas jego przejazdu przez głowice do odczytu. Umożliwia to precyzyjne pozycjonowanie oraz wytrzymałość w ekstremalnych warunkach.
Zapewnienie dokładnego wykrywania położenia, nawet przy wahaniach temperatury. Dzięki połączeniu opcji Outdoor i Extended duże odległości nie stanowią już problemu w nowoczesnej działalności portowej. Umożliwia to dźwigom kontenerowym przenoszenie kontenerów na odległość do 629 m przy zapewnieniu milimetrowej dokładności pozycjonowania dźwigu. Jak widać na ilustracji, system WCS umożliwia również precyzyjne określenie położenia wózka podczas ładowania kontenera. Oba systemy są oparte na wytrzymałych szynach kodowych ze stali nierdzewnej oraz wykorzystują głowicę odczytującą WCS.
Opcja WCS Outdoor ze specjalną obudową ochronną została opracowana z myślą o ekstremalnych zastosowaniach zewnętrznych — słonej wodzie, słonym powietrzu lub innych typach wilgotności. Dzięki stopniowi ochrony do IP69 zapewnia najwyższy stopień szczelności. Ponadto odporna na uderzenia głowica odczytująca jest zabezpieczona przed gradem i zapewnia ochronę przed czynnikami mechanicznymi.
Ze względu na obudowę ochronną głowicy odczytującej, wersja WCS Outdoor jest odporna na substancje agresywne — dotyczy to również dostępnych listew kodowych z tworzywa sztucznego ze specjalną powłoką. Nawet skomplikowane trasy, krzywe, gradienty i pochyłości nie stanowią problemu dla systemu WCS.
W zakładach galwanizacyjnych mogą występować wysokie temperatury, a powietrze jest często nasycone oparami roztworów. W tym trudnym środowisku obrabiane przedmioty są zazwyczaj mocowane do metalowej ramy i automatycznie transportowane do łaźni zanurzeniowej z bardzo agresywnymi roztworami.