W 1989 roku firma Pepperl+Fuchs wprowadziła na rynek system kodowania położenia WCS — pierwszy na świecie optyczny system pozycjonowania — i od tamtej pory stale go doskonali. Optyczne systemy pozycjonowania liniowego są wykorzystywane do wykrywania z milimetrową precyzją położenia wózków wahadłowych i pojazdów transportowych. System absolutnego pozycjonowania WCS opiera się na połączeniu głowicy do odczytu, w solidnej obudowie, z szyną kodową wykonaną ze stali nierdzewnej lub laminatu. Dzięki temu system WCS jest szczególnie odpowiedni do użytku w trudnych warunkach i na długich dystansach. Poprzez konstrukcję w kształcie litery U i możliwość skanowania fotoelektrycznego, która chroni przed zużyciem, zapewniono odporność na światło otoczenia. Dzięki specjalnej obudowie głowicy do odczytu WCS wersja do zastosowań zewnętrznych sprosta nawet ekstremalnym warunkom zewnętrznym.
System WCS dostarcza wiarygodnych informacji dotyczących położenia nawet przy dużych prędkościach, w obecności dymu i pyłu, a także w przypadku wahań temperatury. Wartość położenia można wiarygodnie określić nawet w trudnych warunkach otoczenia, ponieważ kompensuje zanieczyszczenie poprzez monitorowanie docierającego natężenia światła. Wycięcia w szynie kodowej są praktycznie niemożliwe do zabrudzenia. Absolutny system kodowania położenia wykrywa nową wartość położenia co 0,8 mm na dużej odległości wynoszącej ponad 300 m i może przesyłać wartości położenia bezpośrednio z głowicy odczytu do górnego sterownika PLC Dzięki szerokiej gamie zintegrowanych interfejsów RS485, SSI, IO-Link do EtherCAT, Ethernet/IP i PROFINET możliwe jest połączenie ze sterownikami PLC od wielu dostawców.
W zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem Pepperl+Fuchs łączy zalety sprawdzonego systemu pozycjonowania WCS z modułem oceny bezpieczeństwa. System składający się z modułu oceny bezpieczeństwa (Position Unit Safe, PUS) i dwóch głowic do odczytu safeWCS/PUS umożliwia bezpieczne wykrywanie położenia i prędkości do poziomu SIL 3 i PL e. Moduł oceny pełni rolę bezpiecznej bramy do magistrali fieldbus: Przetwarza nadmiarowe sygnały z głowic do odczytu safeWCS/PUS, tworzy wartość bezpiecznego położenia i na jej podstawie określa wartość bezpiecznej prędkości. Oprócz danych dotyczących bezpieczeństwa i jego naruszenia przesyła również dane diagnostyczne. System obsługuje wspólny protokół bezpieczeństwa Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) w celu przesyłania danych pozyskanych z czujników do systemu sterowania bezpieczeństwem.
Głowice od odczytu WCS w kształcie litery U są wyjątkowo wytrzymałe. Zapewniają one bezdotykowe skanowanie fotoelektryczne szyny kodowej. Nawet w trudnych warunkach środowiskowych głowice do odczytu WCS niezawodnie określają wartości położenia. Dostępne są różne opcje, które idealnie spełnią Twoje potrzeby. W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem wybierz dwie głowice do odczytu safeWCS/PUS, które są połączone z modułem oceny bezpieczeństwa (PUS).
Aby zintegrować WCS z systemami wyższego poziomu za pomocą standardowych interfejsów, firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę modułów interfejsu. Do jednego modułu można jednocześnie podłączyć nawet cztery głowice do odczytu. Wybierz odpowiednią wersję interfejsu do Twojego zastosowania. W zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem można wybrać moduł oceny bezpieczeństwa (PUS) w połączeniu z dwiema głowicami do odczytu safeWCS/PUS.
Wytrzymałe i elastyczne szyny kodowe umożliwiają pracę głowic do odczytu na określonej odległości. Nasze odporne na zanieczyszczenia szyny kodowe nadają się do pracy na zakrzywionych torach, pochyłościach itp. Ponadto, firma Pepperl+Fuchs oferuje również systemy wsporników montażowych do układania szyn kodowych, systemy profili aluminiowych do szczególnie dużych odległości oraz wózki prowadzące, aby czytnik pozostawał na torze nawet przy silnych wibracjach.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje również gamę odpowiednich akcesoriów do systemu pozycjonowania WCS. Oferta obejmuje skrętki ekranowane, przeznaczone do prowadników przewodów, części zamienne do wózków prowadzących i głowic do odczytu WCS, a także obudowy ochronne do modernizacji głowic do odczytu.