Systemy pozycjonowania Data Matrix PCV, PXV i safePXV firmy Pepperl+Fuchs wykorzystują kody Data Matrix do precyzyjnego pozycjonowania. Składają się one z systemu kamer 2D, głowicy do odczytu i taśmy kodowej Data Matrix. To wyjątkowe połączenie zapewnia najwyższą precyzję i niewiarygodnie niezawodne pozycjonowanie.
Samoprzylepna taśma kodowa jest przymocowana do stałej części systemu lub instalacji, np. do ściany szybu windy lub szyny montażowej elektrycznego systemu kolejkowego (EMS). Głowica do odczytu 2D jest zamontowana na „pojeździe”, który porusza się równolegle do niej, np. na kabinie windy lub na wózku systemu EMS. Nadmiarowość kodu i duże okna odczytu zapewniają systemom pozycjonowania Data matrix PCV, PXV i safePXV niezawodne wykrywanie pozycji, nawet jeśli taśma kodowa jest zabrudzona lub uszkodzona. Pozwalają również na ciągły odczyt, pomimo przerw w taśmie kodowej. Systemy różnią się pod względem okna odczytu i rozmiaru kodu Data Matrix: Systemy PXV i safePXV pozwalają na jeszcze większą tolerancję montażu dzięki dużym oknom odczytu. Systemy pozycjonowania można parametryzować z wykorzystaniem kodu sterującego Data Matrix, komputera PC lub sterownika, co ułatwia ich uruchomienie.
Typowe zastosowania systemów pozycjonowania Data Matrix obejmują pozycjonowanie w systemach szynowych i elektrycznych systemach kolejowych, systemach podnoszenia i windach, technologiach studyjnych i dźwigach.
System safePXV umożliwia bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodnie z SIL 3/PL e przy użyciu zaledwie jednego czujnika. Nowa bezpieczna wersja jest oparta na połączeniu technologii kamery 2D i wielokolorowej taśmy kodowej Data Matrix. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie układowe sprawdza zgodność wartości pozycji X z wykorzystaniem czerwonych i niebieskich diod LED, a następnie przekazuje je do sterownika PLC o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. Dane można następnie przetwarzać w sterowniku PLC bez dodatkowych kontroli zgodności dzięki niezawodnej technologii czujników z samoczynnym monitorowaniem.
Używane w systemie pozycjonowania głowice do odczytu 2D wykrywają położenie z wykorzystaniem kodów Data Matrix drukowanych na taśmie kodowej. Użytkownicy mogą parametryzować głowice do odczytu oraz konfigurować wejścia i wyjścia w celu spełnienia wymagań aplikacji. Firma Pepperl+Fuchs oferuje głowice do odczytu spełniające różne wymagania.
Głowica do odczytu zapisuje informacje o położeniu na podstawie kodów Data Matrix wydrukowanych na taśmie kodowej i wysyła je jako wartości położenia X, Y. Taśma kodowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, z dowolną pozycją wyjściową oraz całkowitą długością do 100 km. Dzięki temu systemy pozycjonowania Data Matrix są odpowiednie nawet do dużych systemów i złożonych tras.
System pozycjonowania wymaga również odpowiednich akcesoriów. Oprócz głowic do odczytu i taśmy kodowej oferta systemów pozycjonowania Data Matrix obejmuje również odpowiednie kable połączeniowe, akcesoria montażowe i zestawy kabli do programowania służących do podłączania do oprogramowania parametryzacji Vision Configurator.