Zaawansowana warstwa fizyczna sieci Ethernet
Klucz do pomyślnej cyfryzacji w dziedzinie przemysłu przetwórczego
Przemysł 4.0 i przemysłowy Internet rzeczy są standardem w przemyśle wytwórczym od wielu lat. W przemyśle przetwórczym nie istniał wcześniej żaden standard sieciowy umożliwiający szybkie przesyłanie dużych ilości danych z poziomu polowego do poziomu IT w architekturze Przemysłu 4.0.
Dzięki zaawansowanej warstwie fizycznej sieci Ethernet, w skrócie Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs i inne firmy wykonują bardzo ważny krok w tym zakresie: Jest to kluczowa technologia i jedyny sposób na wprowadzenie cyfryzacji w każdy zakątek w dziedzinie zakładów przetwórczych. Ethernet-APL obejmuje bardzo długie kable, ochronę przed wybuchem i interoperacyjność pozwalające na ciągłą i przejrzystą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii. Dowiedz się więcej o pionierskiej technologii, która toruje drogę dla wymagających zastosowań IoT w przemyśle przetwórczym.
Już dostępny: Switch obiektowy FieldConnex® rail do montażu na szynie DIN to pierwszy switch w historii automatyzacji procesów łączący popularną technologię komunikacji z technologią Ethernet-APL.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Nasi eksperci ds. technologii Ethernet-APL chętnie zaprezentują tę przyszłościową technologię i omówią z Tobą kolejne kroki. Po prostu skontaktuj się z nami.
Umożliwia korzystanie z urządzeń terenowych z technologią Ethernet i zapewnia dostęp do Internetu w każdym zakątku zakładu przetwórczego
Długi kabel działa do 1000 m, komunikacja i zasilanie przez ten sam kabel Ethernet
Możliwość wyboru portów wyjściowych do Ex ia IIC, dostęp bez barier
Ponowne wykorzystanie istniejących instalacji i infrastruktury
Szybkie i wydajne przesyłanie dużych ilości danych z szybkością 10 Mb/s, pełny dupleks
Testowanie i certyfikacja zapewniają interoperacyjność urządzeń i systemów różnych producentów
Ethernet-APL is ready for deployment under realistic conditions. To prove this, several industry partners joined forces to conduct three scalability tests. Get insights into the details and results of the tests as well as the most important benefits of the technology in the interview.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
Zaawansowana warstwa fizyczna sieci Ethernet — w skrócie Ethernet-APL — umożliwia najszybszą i najbardziej wydajne przesyłanie dużych ilości danych z obszarów niebezpiecznych do chmury. Dowiedz się, co oznacza Ethernet-APL i jakie aspekty muszą zostać znormalizowane, aby uzyskać w pełni kompleksową definicję warstwy fizycznej.
Ethernet-APL obejmuje bardzo długie kable, ochronę przed wybuchem i interoperacyjność pozwalające na ciągłą i przejrzystą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii. W zwiastunie przedstawiono tę pionierską technologię...
Zaawansowana warstwa fizyczna sieci Ethernet odpowiada wymaganiom wszystkich instalacji procesowych dzięki architekturze instalacji, która zapewnia elastyczność i ochronę wszelkiego typu stref zagrożenia przed wybuchem. Na filmie przedstawiono typowe topologie dla automatyzacji procesów…
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się , jak łatwo jest osiągnąć iskrobezpieczeństwo dzięki Ethernet-APL. Ethernet-APL zapożycza koncepcję znaną z FISCO, ale pozwala uzyskać wyższą wydajność i większe odległości między przełącznikiem a urządzeniem polowym. W celu weryfikacji iskrobezpieczeństwa w dobrze znanej normie IEC (IEC 60079) zawarto dodatkowy rozdział. Ta koncepcja iskrobezpieczeństwa połączeń Ethernet APL jest nazywana 2-WISE od angielskiego określenia Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet (dwuprzewodowy iskrobezpieczny Ethernet).
Tak więc 2-WISE nie jest całkowicie nową koncepcją. Większość użytkowników, którzy dziś muszą wykorzystywać koncepcję Entity, aby udowodnić iskrobezpieczeństwo technologii urządzeń z sygnałami analogowymi, odczuje olbrzymią ulgę w przypadku korzystania z APL Ethernet.
Aby uprościć proces testowania poprawności iskrobezpieczeństwa urządzeń Ethernet APL i kabli w segmentach APL, nowa koncepcja systemu została ujednolicona w IEC TS 60070-47 (2-WISE). Określa uniwersalne granice definiowania iskrobezpieczeństwa w obwodach APL.
Producent urządzenia polowego zgodnego z Ethernet-APL gwarantuje zgodność z wymaganymi wartościami granicznymi zgodnie z 2-WISE. Rozróżnienie dotyczy nie tylko różnych stref, ale także dywizji. Użytkownik musi wybrać urządzenia zgodnie z żądaną strefą, upewnić się, że dobrano odpowiedni kabel i udokumentować instalację. Dlatego czasochłonne obliczenia własne nie są już potrzebne.
Przełącznik polowy Field Connex® Ethernet-APL oferuje podwójną funkcję dla przyrządów PROFIBUS PA. Oprócz Ethernet-APL, automatycznie rozpoznaje protokół magistrali fieldbus Profibus PA i mapuje dane z instrumentów do PROFINET dla technologii sterowania. Funkcja ta jest zdefiniowana jako „Proxy” w standardach Profinet i Profibus. Najważniejszym elementem tej technologii jest to, że transfer ten jest obsługiwany dla wszystkich protokołów i urządzeń powszechnie występujących w stacji inżynierskiej i jest bardzo przejrzysty dla planistów i operatorów.
Bezproblemowa integracja urządzeń ze stacją sterującą i systemem inżynieryjnym odbywa się za pomocą profilu PA, który jest wystandaryzowany dla Profibus i Profinet. Definiuje wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i komunikaty zbiorcze tych samych urządzeń polowych, nawet gdy pochodzą one od różnych producentów. Oszczędza to również wysiłek podczas projektowania dużej liczby pomiarów i wymiany urządzeń.
Seria SR została zaprojektowana do użytku w niebezpiecznych obszarach i trudnych warunkach, a jej rozmiary i wymiary są dostosowane do różnych zastosowań Ethernet-APL. Wszelkie akcesoria, takie jak płytki kołnierzowe, zawiasy, wsporniki montażowe lub zabezpieczenia pokrywy mogą być zintegrowane zgodnie ze specyfikacją klienta. Obudowy SR są produkowane ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 316L, a wszystkie mocowania są standardowo produkowane ze stali nierdzewnej klasy A4, aby zapewnić doskonałą odporność na matowienie i korozję.
Seria obudów GR składa się z poliestru wzmocnionego strukturą węglową włóknem szklanym ze śrubami pokrywowymi ze stali nierdzewnej. Seria obudów zapewnia rozwiązanie antystatyczne, odporne na promieniowanie UV i na korozję. Wiele atrybutów,takich jak dedykowane punkty podważania do otwarcia, piankowa uszczelka do IP66 i specjalna ochrona krawędzi uszczelniającej, upraszcza instalację i obsługę. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur roboczych do -60°C seria obudów GR może stanowić ekonomiczne rozwiązanie dla wielu instalacji, które w przeciwnym razie wymagałyby obudów ze stali nierdzewnej.
Masz pytania dotyczące zaawansowanej warstwy fizycznej sieci Ethernet (Ethernet-APL) lub chcesz uzyskać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.