Przemysłowy Internet rzecz (IIoT) oraz Przemysł 4.0 stanowią przyszłość komunikacji sieciowej w przemyśle. Wdrożenie ich wymaga jednak posiadania rozwiązań do szybkiej i niezawodnej komunikacji między poziomem polowym a mobilnymi aplikacjami opartymi na chmurze.
Obecnie urządzenia polowe i czujniki w zakładach przetwórczych dostarczają duże ilości danych, które mogą być gromadzone, przetwarzane i analizowane w duchu IIoT, ale większość z nich pozostaje niewykorzystana. Sieć Ethernet umożliwia szybką transmisję tych danych oraz bezproblemową komunikację między urządzeniami polowymi, systemem sterowania procesami i chmurą. Z tego powodu sieć Ethernet stała się standardem komunikacji w automatyce przemysłowej.
Firma Pepperl+Fuchs we współpracy z czołowymi firmami i organizacjami kładzie podwaliny pod przyszłe zastosowania Internetu rzeczy w przemyśle przetwórczym z użyciem technologii Ethernet-APL. Spełnia ona wszystkie główne wymagania stawiane zakładom przetwórczym, takie jak możliwość stosowania kabli dwużyłowych o dużej długości i zdolność do współdziałania. Po raz pierwszy nowoczesna technologia Ethernet zostanie zastosowana w strefach zagrożonych wybuchem, włącznie ze strefą 0 / klasa 1, Div. 1.
Aby można było utworzyć całkowicie otwartą infrastrukturę, która zapewni interoperacyjność, jakiej użytkownicy oczekują od sieci Ethernet, należy dokładnie zdefiniować cztery aspekty zagadnienia. Pierwszy z nich to komunikacja danych, zdefiniowana przez IEEE 802.3 cg jako 10BASE-T1L. Specyfikacja profilu portu Ethernet-APL definiuje drugi aspekt, jakim jest zasilanie, a trzeci aspekt definiują połączenia, kable i akcesoria, takie jak urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej. Profil portu zostanie opublikowany w standardzie IEC. Czwartym aspektem jest iskrobezpieczeństwo — w tym przypadku do dobrze znanego standardu ochrony przed wybuchem dodano nowy rozdział, który definiuje to samo proste podejście do planowania i walidacji, które użytkownicy docenili w przypadku FISCO (IEC TS60079-47, 2-WISE).
Switch obiektowy Ethernet-APL do montażu na szynie DIN, innowacyjne najnowsze rozwiązanie FieldConnex®, to pierwszy produkt umożliwiający bezpośredni, szybki i niewymagający stosowania barier dostęp do urządzeń obiektowych w instalacjach procesowych za pośrednictwem technologii Ethernet-APL. Dowiedz się więcej…