Zaawansowana warstwa fizyczna sieci Ethernet (APL) określa architekturę przełączaną. Przesłuch pomiędzy urządzeniami jest niemożliwy, co zwiększa stabilność komunikacji i ma długotrwały pozytywny wpływ na dostępność. Więcej informacji na temat infrastruktury opartej o technologię Ethernet-APL można znaleźć na tej stronie.
There are two types of switches to support the Ethernet-APL infrastructure and just three principle product concepts that enable any type of topology for the field of the process plant. The switches that connect to the Ethernet backbone support redundancy and resiliency concepts for high availability.
Przełączniki polowe zapewniają zasilanie linii odgałęzień, do których są podłączone. Odgałęzienie ma niższe wymagania w zakresie siły sygnału i mocy. Dostępne są dwa typy przełączników polowych, które umożliwiają obsługę dowolnego rodzaju topologii — przełącznik polowy Ethernet-APL i przełącznik Ethernet-APL na szynę DIN.
Instalacja przełącznika polowego Ethernet-APL do strefy 1 / Div. 2 jest zasilana z magistrali. Urządzenie to łączy odgałęzienia APL z magistralą. Wyjścia są iskrobezpieczne, obsługują połączenia do stref 0 / Div. 1.
Właściwości:
Już wkrótce: switch obiektowy Ethernet-APL na szynę DIN FieldConnex® jest switchem obiektowym do instalacji w szafce sterowniczej lub skrzynce połączeniowej. Łączy on odgałęzienia Ethernet-APL z zakładową siecią szkieletową Ethernet. Pobiera on prąd dla siebie i odgałęzień z zewnętrznego źródła zasilania.
Właściwości:
Przełącznik zasilający Ethernet-APL łączysieć Ethernet-APL z siecią Ethernet zakładu lub siecią szkieletową. Zapewnia również zasilanie dla linii magistrali. Ten przełącznik zasilający jest zazwyczaj zainstalowany w szafce w sterowni i zasilany z zewnątrz.
Właściwości:
Switch obiektowy Ethernet-APL do montażu na szynie DIN, innowacyjne najnowsze rozwiązanie FieldConnex®, to pierwszy produkt umożliwiający bezpośredni, szybki i niewymagający stosowania barier dostęp do urządzeń obiektowych w instalacjach procesowych za pośrednictwem technologii Ethernet-APL. Dowiedz się więcej…